JAJZ047C October   2025  – November 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1機能アドバイザリ
  4. 2プログラム済みのソフトウェア アドバイザリ
  5. 3デバッグ専用のアドバイザリ
  6. 4デバイスの命名規則
    1. 4.1 デバイスの記号表記とリビジョンの識別
  7. 5アドバイザリの説明
    1. 5.1  コンパイラ アドバイザリによって修正
    2. 5.2  ADC_ERR_05
    3. 5.3  CPU_ERR_01
    4. 5.4  CPU_ERR_02
    5. 5.5  CPU_ERR_03
    6. 5.6  FLASH_ERR_04
    7. 5.7  FLASH_ERR_05
    8. 5.8  FLASH_ERR_06
    9. 5.9  FLASH_ERR_08
    10. 5.10 GPIO_ERR_03
    11. 5.11 GPIO_ERR_04
    12. 5.12 I2C_ERR_03
    13. 5.13 I2C_ERR_04
    14. 5.14 I2C_ERR_05
    15. 5.15 I2C_ERR_06
    16. 5.16 I2C_ERR_07
    17. 5.17 I2C_ERR_08
    18. 5.18 I2C_ERR_09
    19. 5.19 I2C_ERR_10
    20. 5.20 I2C_ERR_13
    21. 5.21 RST_ERR_01
    22. 5.22 SPI_ERR_03
    23. 5.23 SPI_ERR_04
    24. 5.24 SPI_ERR_05
    25. 5.25 SPI_ERR_06
    26. 5.26 SPI_ERR_07
    27. 5.27 SYSCTL_ERR_03
    28. 5.28 SYSOSC_ERR_02
    29. 5.29 TIMER_ERR_01
    30. 5.30 TIMER_ERR_04
    31. 5.31 TIMER_ERR_06
    32. 5.32 TIMER_ERR_07
    33. 5.33 UART_ERR_01
    34. 5.34 UART_ERR_02
    35. 5.35 UART_ERR_04
    36. 5.36 UART_ERR_05
    37. 5.37 UART_ERR_06
    38. 5.38 UART_ERR_07
    39. 5.39 UART_ERR_08
    40. 5.40 UART_ERR_09
    41. 5.41 UART_ERR_10
    42. 5.42 UART_ERR_11
  8. 6改訂履歴

デバイスの命名規則

製品開発サイクルの段階を示すため、TI はすべての MSP MCU デバイスの型番に接頭辞を割り当てています。MSP MCU 商用ファミリの各番号には、MSP、X のいずれかの接頭辞があります。MSPまたはXMS。これらの接頭辞は、製品開発の進展段階を表します。段階には、エンジニアリング プロトタイプ(XMS)から、完全認定済みの量産デバイス(MSP)までがあります。

XMS – 実験段階のデバイスであり、必ずしも最終製品の電気的特性を表しているとは限りません

MSP – 完全に認定済みの量産版デバイス

サポートツールの名前付けプレフィックス:

X:開発サポート製品。 テキサス・インスツルメンツの社内認定試験はまだ完了していません。

null:完全に認定済みの開発サポート製品です。

XMSデバイスとMSPX開発サポート ツールは、以下の免責事項に基づいて出荷されます:

「開発中の製品は、社内での評価用です。」

MSP デバイスの特性は完全に明確化されており、デバイスの品質と信頼性が十分に示されています。テキサス・インスツルメンツの標準保証が適用されます。

プロトタイプ デバイス (XMS) は、標準の量産デバイスよりも故障率が高いことが予想されます。これらのデバイスは、予測される最終使用時の故障率が未定義であるため、 テキサス・インスツルメンツはそれらのデバイスを量産システムで使用しないよう推奨しています。認定済みの量産デバイスのみを使用する必要があります。

TI デバイスの項目表記には、デバイス ファミリ名の接尾辞も含まれます。この接尾辞は、温度範囲、パッケージ タイプ、配布形式を示しています。