JAJZ047C October 2025 – November 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1
UART モジュール
機能
UART を低速で動作させている場合、UART ADDR_MATCH ビットが読み出し時点までに設定されないことがあります。
アドレス一致割り込み中に、コードが ISR にジャンプしてFIFOを読み取ります。アドレス一致割り込みがストップ ビットの前に発生するため、UART は RX ラインで送信されたアドレスとしてのデータを正しく受信できないことがあります。
ADDR_MATCH ビットがセットされるのを確実にするために、データを読み出す前に 1 UART CLK サイクル分待機します。