KOKA063A June 2021 – September 2022 AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1
이 애플리케이션 노트에서 설명하는 내용은 표 6-1에 나열된 AMC3301 제품군에 통합된 DC/DC 컨버터를 가진 모든 절연 증폭기 및 절연 컨버터에 적용됩니다.
| 디바이스 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| AMC3301 | 강화 절연 증폭기 | 전류 감지, ±250mV 입력 |
| AMC3301-Q1 | 강화 절연 증폭기 | 전류 감지, ±250mV 입력, 차량용 |
| AMC3302 | 강화 절연 증폭기 | 전류 감지, ±50mV 입력 |
| AMC3302-Q1 | 강화 절연 증폭기 | 전류 감지, ±50mV 입력, 차량용 |
| AMC3330 | 강화 절연 증폭기 | 전압 감지, ±1V 입력 |
| AMC3330-Q1 | 강화 절연 증폭기 | 전압 감지, ±1V 입력, 차량용 |
| AMC3306M25 | 강화 절연 모듈레이터 | 전류 감지, ±250mV 입력 |
| AMC3306M05 | 강화 절연 모듈레이터 | 전류 감지, ±50mV 입력 |
| AMC3336 | 강화 절연 모듈레이터 | 전압 감지, ±1V 입력 |
| AMC3336-Q1 | 강화 절연 모듈레이터 | 전압 감지, ±1V 입력, 차량용 |