AMC3330

アクティブ

製品詳細

Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 1 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 CMTI (min) (kV/µs) 75 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 1 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 CMTI (min) (kV/µs) 75 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • 3.3V または 5V 単一電源動作、DC/DC コンバータ内蔵
  • 高入力インピーダンスの電圧測定用に最適化された ±1V の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:2.0
  • 小さい DC 誤差:
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±45ppm/℃ (最大値)
    • オフセット誤差:±0.3mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±4µV/℃ (最大値)
    • 非線形性:±0.02% (最大値)
  • 「高 CMTI:85kV/µs (最小値)
  • システム レベル診断機能
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:6000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:4250VRMS (1 分間)
  • CISPR-11 および CISPR-25 EMI 規格に準拠
  • 3.3V または 5V 単一電源動作、DC/DC コンバータ内蔵
  • 高入力インピーダンスの電圧測定用に最適化された ±1V の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:2.0
  • 小さい DC 誤差:
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±45ppm/℃ (最大値)
    • オフセット誤差:±0.3mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±4µV/℃ (最大値)
    • 非線形性:±0.02% (最大値)
  • 「高 CMTI:85kV/µs (最小値)
  • システム レベル診断機能
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:6000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:4250VRMS (1 分間)
  • CISPR-11 および CISPR-25 EMI 規格に準拠

AMC3330 は、デバイスのローサイドから単一電源で動作できる完全統合型絶縁 DC/DC コンバータを備えた高精度絶縁アンプです。その容量性強化絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 に準じて認定済みであり、異なる同相電圧レベルで動作するシステムの各部を分離し、低電圧部分を損傷から保護します。

AMC3330 の入力は、高電圧信号を検出するために、抵抗分圧ネットワークなどの高インピーダンス電圧信号ソースに直接接続するよう最適化されています。内蔵の絶縁 DC/DC コンバータにより非グランド基準信号を測定できるため、ノイズが多くスペースに制約があるアプリケーション向けの独自のソリューションとして活用できます。

このデバイスの優れた性能により、正確な電圧監視と制御がサポートされます。AMC3330 の内蔵 DC/DC コンバータ フォルト検出および診断出力ピンを使用すると、システム レベルの設計と診断を簡素化できます。

AMC3330 は、温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定されています。

AMC3330 は、デバイスのローサイドから単一電源で動作できる完全統合型絶縁 DC/DC コンバータを備えた高精度絶縁アンプです。その容量性強化絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 に準じて認定済みであり、異なる同相電圧レベルで動作するシステムの各部を分離し、低電圧部分を損傷から保護します。

AMC3330 の入力は、高電圧信号を検出するために、抵抗分圧ネットワークなどの高インピーダンス電圧信号ソースに直接接続するよう最適化されています。内蔵の絶縁 DC/DC コンバータにより非グランド基準信号を測定できるため、ノイズが多くスペースに制約があるアプリケーション向けの独自のソリューションとして活用できます。

このデバイスの優れた性能により、正確な電圧監視と制御がサポートされます。AMC3330 の内蔵 DC/DC コンバータ フォルト検出および診断出力ピンを使用すると、システム レベルの設計と診断を簡素化できます。

AMC3330 は、温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
AMC3336 アクティブ DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器 Modulator output version

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC3330 DC/DC コンバータ内蔵、 高精度、±1V 入力、強化絶縁アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/09/19
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) 2026/10/02
アプリケーション・ノート 絶縁型アンプと逐次比較型 AD コンバータの組み合わせ PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/14
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁 技術により高電圧設計の様々な課題 を解決 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/28
証明書 CQC Certificate for AMC33xx 2025/02/26
e-Book(PDF) エンジニア向け絶縁型シグナル チェーン ソリューション ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/01/28
アプリケーション・ノート Insulation Resistance Detection Designs in GESS-BMS PDF | HTML 2025/01/22
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/08/15
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/07/24
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプによるクラス最高の放射エミッション EMI 性能 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/07/17
アナログ デザイン ジャーナル AC モーター ドライブの絶縁型電圧検出 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/07/03
アプリケーション概要 サーバー PSU で電流と電圧の高性能絶縁型センシングを実現 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/06/28
回路設計 AMC3330 を使用したライン間絶縁型電圧測定用の分岐タップ接 続 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/06/25
アプリケーション概要 AMC3311 を使用して、AMC23C11 に絶縁型センシングとフォルト 検出用の電力供給を行う PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/06/19
アプリケーション概要 差動出力 (絶縁型) アンプからシングルエンド入力 ADC への接続 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/06/17
アプリケーション・ノート AMC3301 ファミリの放射エミッション EMI を減衰させるためのベス ト プラクティス (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/06/16
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023/01/23
証明書 AMC3330EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2022/06/28
技術記事 How to design high-voltage systems with higher reliability while reducing solution PDF | HTML 2022/06/08
技術記事 Simplify your isolated current and voltage sensing designs with single-supply isol PDF | HTML 2020/10/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC3330EVM — AMC3330 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板

AMC3330 評価基板 (EVM) は、AMC3330 製品向けの評価プラットフォームです。この製品は、アンプのハイサイドに電力を供給する DC/DC コンバータを統合した、高精度の絶縁型アンプです。AMC3330 は、7kV に耐える強化絶縁型アンプであり、バイポーラ (両極性) 電圧測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。

ユーザー ガイドは、包括的な回路説明のほか、回路図や部品表 (BOM) を掲載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

AMC3330 and AMC3330-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBAM446B (152 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

AMC3330 PSpice Model (Rev. C)

SBAM456C.ZIP (14 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010232 — 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電気ブリッジを使用する DC 絶縁監視 (DC insulation monitoring:DC-IM) 方式を採用しています。その結果、対称型と非対称型の各高精度絶縁リーケージ検出メカニズムと、絶縁抵抗検出メカニズムを実現できます。TI は新世代の絶縁型アンプとスイッチャを提供しています。これらを採用すると、ホット サイド (高電圧側) に外部電源を配置せずに絶縁を実現することができます。したがって、マイコンはコールド サイド (低電圧側) (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010933 — GaN ベース、1.6kW、双方向、マイクロインバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、エネルギー ストレージ機能搭載、4 入力、双方向、1.6kW、GaN ベースのマイクロインバータを提示します。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010955 — ソーラー アプリケーションでの機械学習によるアーク検出向け、アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、AI (人工知能) をベースとして、ソーラー アプリケーションで DC アークを検出するためのアナログ フロント エンドを対象としています。DC アーク放電は、DC ストリング電流に高周波ノイズを誘起します。アーク周波数を検出するために、データを取得して組込み AI モデルに渡します。組込み AI モデルは、アークを識別するようにトレーニングされます。従来型のアーク検出アプローチに比べて、より少ない計算労力でより高い精度を達成できます。このデザインは、アーク検出用のシグナル チェーンに加えて、組込み AI モデル トレーニングのためにアーク (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ