KOKY036C January   2021  – October 2021 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM3356 , AM3357 , AM4376 , AM4377 , AM5706 , AM5716 , AM5726 , AM6441 , AM6442 , AM6526 , AM6548 , AMIC120

 

  1. 1한눈에 보기
  2. 2성능
  3. 3산업용 통신
  4. 4기능 안전성
  5. 5시스템 분할
  6. 6텍사스 인스트루먼트의 솔루션
  7. 7결론
  8. 8기타 리소스
  9. 9중요 공지

산업용 통신

다중 프로토콜 산업용 이더넷의 빠른 채택은 Industry 4.0이 공장에 가져다 주는 새롭고 흥미로운 많은 것 중 산업용 서보 드라이브 부문에서 가장 주목할 만한 것 중 하나입니다. 산업용 이더넷, 필드 버스 및 위치 인코더용으로 시장에는 12가지가 넘는 다양한 통신 프로토콜이 있으며 각각 장단점이 있습니다. EtherCAT®, PROPINET® 및 EtherNet/IP는 서보 드라이브 시장에서 가장 인기 있는 이더넷 기반 프로토콜이며, Hiperface® DSL(디지털 서보 링크), EnDat 2.2 및 BiSS C(Bidirectional Interface for Serial/Synchronous C)는 더 인기 있는 위치 인코더 프로토콜 중 하나입니다.

이러한 프로토콜 중 많은 프로토콜에는 특정 통신 프로토콜을 지원하기 위해 호스트 프로세서에 연결할 수 있는 ASIC가 있습니다. 어떤 경우에는 다중 칩 솔루션을 사용하여 프로토콜의 스택이 호스트 프로세서에서 실행되고 ASIC가 미디어 액세스 제어 계층을 수행합니다. ASIC는 일반적으로 특정 통신 표준에 최적화되어 있기 때문에 단일 프로토콜만 지원할 계획인 제조업체들은 이 분산 아키텍처를 선호합니다. 여러 프로토콜을 지원해야 할 필요성이 대두되면 다중 칩 솔루션은 여러 가지 이유로 인해 매력을 잃게 됩니다. 새로운 각 프로토콜은 사용자가 새로운 장치(개발 노력 및 비용이 추가됨)에 익숙해져야 하며 제조업체는 서로 다른 프로토콜 각각에 대해 여러 버전의 보드를 유지해야 합니다.

Sitara MPU 및 MCU와 같은 솔루션은 호스트 프로세서에 다중 프로토콜을 통합하여 비용, 보드 공간 및 개발 노력을 절약하는 동시에 외부 부품과 호스트 간의 통신과 관련된 지연 시간을 최소화합니다. Sitara AM64x 프로세서와 AM243x MCU 제품군의 장치는 사전 통합 스택을 제공하며 EtherCAT, Profinet RT/IRT, 이더넷/IP 등을 지원할 수 있습니다. 여러 표준을 지원하는 단일 플랫폼을 통해 여러 최종 제품 버전에 대한 단일 보드를 유지할 수 있습니다.

제품을 미래에 대비해야 하는 경우 TSN(시간에 민감한 네트워킹)을 지원해야 하는 필요성도 고려해야 합니다. 산업용 통신을 위해 선택한 플랫폼은 진화하는 TSN 표준에 적용될 수 있을 만큼 유연해야 합니다. 그렇지 않으면 최종적으로 표준이 설정된 후 이를 따라가지 못할 위험이 있습니다. Sitara AM6x MPU 및 AM243x MCU 제품군은 EtherCAT과 같은 기존 100Mb 프로토콜뿐만 아니라 기가비트 TSN을 가능하게 하는 유연한 프로그래머블 실시간 유닛 산업용 통신 서브 시스템(PRU-ICSS)을 통해 솔루션을 제공합니다.