NEST189 November 2025 ADC3669
在選擇合適的 ADC 類型並最終確定前端開發方法時,事先理解應用需求至關重要。假定存在已定義的取樣率、通道數量、數位輸出介面類型以及您可使用或應用所需的實用內部數位功能。在這個窄頻前端範例中,我將全程採用 ADC3669 轉換器。
首先,應先了解所選 ADC 的類比輸入特性。如果您在任何轉換器的產品規格表中向下捲動頁面,找到類比輸入參數區段,您應會在規格表中看到指定的並聯 R||C 值。如果沒有,請檢查是否有簡化版的類比輸入模型。如果上述選項都不可行,最後的選項是使用 ADC 的 S 參數,這些參數通常列在產品網頁上。例如,ADC3669 的產品規格表列出了一個模型輸入,其中包含一個電阻器 (R) = 100Ω,以及一個電容器 (C) = 約 1.85pF(彙總)的差動阻抗項。請參閱圖 1。
圖 1 ADC3669 產品規格表中的類比輸入模型下一步是為 ADC 選擇適當的變壓器或平衡不平衡轉換器,其中需要比較不同廠商產品的以下規格參數:回路損耗 (RL)、插入損耗,以及相位與幅度不平衡度。如果產品規格表中未標明這些參數,請咨詢廠商,或使用向量網路分析儀 (VNA) 自行測量。
根據 BW 需求選擇標準通量耦合變壓器或平衡不平衡轉換器。標準變壓器通常 <1GHz,而平衡不平衡轉換器則可實現更高的 BW。參考資料 [1] 詳細說明了變壓器和平衡不平衡轉換器的參數規格和 ADC 需求。
針對 NB 匹配,此範例採用了電抗性電阻器-電容器-電感器 (RCL) 匹配,其中,最後一個元件位於分流路徑;有關匹配網路和拓撲結構的資訊,請參閱圖 2 與參考資料 [2] 和 [3]。收集並了解應用需求,將有助於您選用適當的前端 BW 和平衡不平衡轉換器。在此範例中,我選擇了 Mini-Circuits 的 TCM2-33WX+ 平衡不平衡轉換器,該平衡不平衡轉換器具有 1:2 的阻抗比和 3GHz 的 BW。而我是在測量並瞭解了此平衡不平衡轉換器在 ADC3669 評估模組 (EVM) 上的先前使用案例中所展現的性能後才作此選擇的。TCM2-33WX+ 提供相對較低的輸入驅動,以達到 ADC 的全刻度輸入範圍。
圖 2 前端介面與元件佈置