NEST191 November   2025 INA600

 

  1.   1
  2. 12
  3. 2增益誤差
  4. 3增益誤差漂移
  5. 4偏移電壓
  6. 5CMRR
  7. 6支援超供應軌電壓監測的增益配置
  8. 7測試設定與比較
  9. 8結論

增益誤差

如圖 1 所示,典型的差動放大器由一個運算放大器與四個電阻器組成。梯形電阻器 R1/R2 的中點連接到運算放大器的反向終端,而 R3/R4 的中點則連接到非反向終端。

 典型 DA圖 1 典型 DA

公式 1 描述了典型差動放大器的傳遞函數。請注意,R2 與 R1 的比值(假設 R1 = R3 且 R2 = R4)決定了增益。若您希望達到低增益誤差,就必須使用匹配的電阻器。公差為 ±1% 的電阻器可能會導致高達 2% 的增益誤差。雖然離散式電阻器可能會呈現較大的變異,但整合式差動放大器中採用的單晶片電阻器通常經過微調處理,能夠將增益誤差控制在僅 0.01% 的水準。

方程式 1.