NEST191 November   2025 INA600

 

  1.   1
  2. 12
  3. 2增益誤差
  4. 3增益誤差漂移
  5. 4偏移電壓
  6. 5CMRR
  7. 6支援超供應軌電壓監測的增益配置
  8. 7測試設定與比較
  9. 8結論

CMRR

在電壓和電流感測應用中,抑制共模訊號的能力是評估差動放大器時的一個主要考量因素。與增益誤差類似,CMRR 也取決於所使用元件(例如電阻器)之間的匹配程度。雖然典型的運算放大器可能具有高達 100dB 的 CMRR,但若使用失配的電阻器,則可能使 CMRR 降低至 60dB,從而導致其不適合用於嘈雜環境中的工業系統。典型整合式差動放大器的 CMRR 一般至少可達 90dB,但最高可達 130dB。