JAJSLT7 January   2022 TPS61376

ADVANCE INFORMATION  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4Device and Documentation Support
    1. 4.1 Device Support
      1. 4.1.1 Third-Party Products Disclaimer
    2. 4.2 Receiving Notification of Documentation Updates
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 Trademarks
    5. 4.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 4.6 Glossary
  5. 5Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RYH|13
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 広い入出力電圧範囲
    • 入力電圧範囲:2.9V~23V
    • 出力電圧範囲:25V (最大値)
  • ピーク・インダクタ電流制限機能:4.5A (最大値)

  • プログラマブルな入力平均電流制限機能:3A (最大値)

  • 2 つのスイッチング周波数オプション
    • TPS61376:1.2MHz
    • TPS61376A:650kHz
  • 2 個の MOSFET を内蔵
    • ISO FET:40mΩ
    • ローサイド FET:50mΩ
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • 出力過電圧保護
    • 入力電流制限保護
    • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
    • 過電流時の出力および短絡保護
    • サーマル・シャットダウン
  • 高精度 EN/UVLO スレッショルド
  • 外部ループ補償
  • 2.5mm × 2.0mm VQFN パッケージ