JAJSX16G November   1996  – July 2025 TLV2432 , TLV2432A , TLV2434 , TLV2434A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2説明
  4. 3ピン構成および機能
  5. 4仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  損失定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  電気的特性、VDD = 3V、接尾辞 I および C
    5. 4.5  動作特性、VDD = 3V、接尾辞 I および C
    6. 4.6  電気的特性、VDD = 3V、接尾辞 Q
    7. 4.7  動作特性、VDD = 3V、接尾辞 Q
    8. 4.8  電気的特性、VDD = 5V、接尾辞 I および C
    9. 4.9  動作特性、VDD = 5V、接尾辞 C および I
    10. 4.10 電気的特性、VDD = 5V、接尾辞 Q
    11. 4.11 動作特性、VDD = 5V、接尾辞 Q
    12. 4.12 代表的特性
  6. 5詳細説明
    1. 5.1 概要
    2. 5.2 機能ブロック図
  7. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 6.2 サポート・リソース
    3. 6.3 商標
    4. 6.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 6.5 用語集
  8. 7改訂履歴
  9. 8メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

TLV243x および TLV243xA レール ツー レール出力、広入力電圧オペアンプ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード