JAJY112A August   2020  – May 2022 BQ25790 , BQ25798

 

  1.   概要
  2.   Authors
  3.   3
  4.   ユニバーサル充電を使用する理由
  5.   OTG 対応充電
  6.   複数の内蔵部品で電力密度を最大化
  7.   昇降圧充電の実装
  8.   まとめ
  9.   関連資料
昇降圧チャージャは、ポータブル・エレクトロニクスの充電を高速かつ低発熱で実行します。USB Type-C™ パワー・デリバリ (PD) と組み合わせると、ユニバーサル充電が実現可能になります。

概要

1 ユニバーサル充電を使用する理由
USB Type-C は、USB OTG (On-the-Go) の充電を簡単に実行できるユニバーサル・アダプタを実現するための現実的な方法を提示しています。
2 複数の内蔵部品で電力密度を最大化
さまざまな部品を内蔵したチャージャは、ソリューション・サイズ全体の効率化や、部品表 (BOM) の低減と同時に、大電力の供給に貢献します。
3 昇降圧充電の実装
すべての昇降圧チャージャが同じ仕様というわけではありません。設計エンジニアの皆様は、ポータブル・エレクトロニクス設計に合わせて、注意深い選択を行う必要があります。