GERA172A October   2025  – September 2026 TPS7A56 , TPS7A57 , TPS7A94 , TPS7A96

 

  1.   1
  2.   Kurzfassung
  3.   Marken
  4. 1Einführung zu LDO-Rauschen und Rauschmessung
    1. 1.1 LDO-Rauschen und LDO-Rauschdarstellung
    2. 1.2 Messung von LDO-Rauschen mit einem Spektralanalysator
  5. 2Lösung zur Messung eines extrem rauscharmen LDO (Anforderungen an Rauschverstärker)
    1. 2.1 Schätzung des maximalen Rauschens des Verstärkers
    2. 2.2 Schätzung der benötigten Verstärkung des Verstärkers
    3. 2.3 Auswahl der Rückkopplungswiderstandswerte des Verstärkerschaltkreises
    4. 2.4 Die DC-Sperrfilter für Verstärkereingang/-ausgang
    5. 2.5 Überprüfung der Verstärkerdesignleistung
  6. 3Fazit
  7. 4Quellennachweise
Technical White Paper

Messung des Ausgangsrauschens bei extrem rauscharmen LDOs

Laden Sie die neueste englische Version herunter