GERA172A October   2025  – September 2026 TPS7A56 , TPS7A57 , TPS7A94 , TPS7A96

 

  1.   1
  2.   Kurzfassung
  3.   Marken
  4. 1Einführung zu LDO-Rauschen und Rauschmessung
    1. 1.1 LDO-Rauschen und LDO-Rauschdarstellung
    2. 1.2 Messung von LDO-Rauschen mit einem Spektralanalysator
  5. 2Lösung zur Messung eines extrem rauscharmen LDO (Anforderungen an Rauschverstärker)
    1. 2.1 Schätzung des maximalen Rauschens des Verstärkers
    2. 2.2 Schätzung der benötigten Verstärkung des Verstärkers
    3. 2.3 Auswahl der Rückkopplungswiderstandswerte des Verstärkerschaltkreises
    4. 2.4 Die DC-Sperrfilter für Verstärkereingang/-ausgang
    5. 2.5 Überprüfung der Verstärkerdesignleistung
  6. 3Fazit
  7. 4Quellennachweise

Zusammenfassung

Dieses technische Whitepaper enthält einen Überblick über die Rauschmessung bei einem Low-Dropout-Regler (LDO). Das Dokument stellt auch eine Lösung zur Messung des Rauschens bei extrem rauscharmen LDOs bereit. Moderne LDOs können einen Ausgangsrauschpegel aufweisen, der deutlich unter der Empfindlichkeit der meisten auf dem Markt erhältlichen Spektralanalysatoren liegt. In diesem Dokument werden die Grundlagen der Rauschmessung von LDOs und Optionen zur Messung extrem rauscharmer LDOs erläutert. Die vorgeschlagene Lösung ist nicht ausschließlich auf Rauschmessungen für LDOs beschränkt. Die Option für viele andere Mess- oder Erfassungsanwendungen verwendet werden.