KOKA011 September   2020 TPS55288 , TPS55288-Q1 , TPS552882 , TPS552882-Q1

 

  1.   레퍼런스
  2.   상표
  3. 1머리말
  4. 2설계 과정
    1. 2.1 방사선 이론
    2. 2.2 벅-부스트 컨버터에서 광대역 EMI의 근본 원인
    3. 2.3 TPS55288 벅-부스트 컨버터를 사용하여 낮은 EMI를 달성하는 방법
      1. 2.3.1 임계 루프 아래에 그라운드 판 추가
      2. 2.3.2 대칭 레이아웃 구성의 사용
      3. 2.3.3 주파수 디더링 기능 사용
      4. 2.3.4 스위칭 노드에 RC 스너버 추가
      5. 2.3.5 입력 및 출력 측에서 필터 추가
  5. 3회로도 및 테스트 결과
    1. 3.1 테스트 결과
  6. 4요약
  7. 5참고 문헌

요약

벅-부스트 컨버터의 주요 방사선원은 입력 및 출력 스위칭 루프입니다. 이러한 임계 루프는 방사선을 줄이기 위해 가능한 작아야 합니다. 적절한 부품 배치를 통해 스위칭 루프를 줄일 수 있습니다. 최소 유전체 두께의 솔리드 그라운드 판을 스위칭 루프 아래에 동등한 스위칭 루프를 더욱 줄일 수 있습니다. 동일한 부품 배치와 동일한 시험 조건으로 4레이어 PCB로 15dBuV/m 이상의 복사 EMI를 개선합니다. PCB 크기가 제한이 아닌 경우, 자기장 취소를 달성하기 위해 디커플링 커패시터의 대칭 배치를 채택할 수 있습니다. 주파수 디더링 기술은 평균 EMI 소음 수준 감소에 매우 유용하며, 협대역 소음을 광대역 소음으로 확산시키고 평균 소음 수준은 무주파수 디더링 조건에 비해 훨씬 낮아집니다. 고출력 및 고주파 애플리케이션의 경우 DC 입력 측과 출력 측에 필터를 추가하는 것도 도움이 됩니다.