KOKA011 September 2020 TPS55288 , TPS55288-Q1 , TPS552882 , TPS552882-Q1
비연속 전류는 벅-부스트 컨버터의 입력 및 출력 측에 존재합니다. 비연속 전류에 의해 발생하는 전압 리플은 입출력 케이블 또는 PCB 트레이스를 통해 다른 시스템으로 전도될 수 있습니다. 입력 필터 인덕터와 출력 비드의 선택은 초기 EMI 노이즈 테스트 결과를 기반으로 합니다.
컨버터가 벅 모드에서 작동할 경우 일반적으로 CLC EMI 필터가 입력 측에 추가되어야 합니다. 그림 2-12 참조. 많은 논문과 기사들이 이 입력 필터 설계에 대해 쓰고 있습니다[3]. 일반적인 절차에는 스위칭 주파수에서 노이즈 레벨을 식별하고, 필요한 감쇠를 계산하고, Lf 및 Cf를 선택한 다음, 댐핑 캐패시턴스 Cd를 계산하는 과정이 포함됩니다.
그림 2-12 단순 입력 EMI 필터컨버터가 부스트 모드에서 작동할 경우 일반적으로 출력 측에 페라이트 비드가 추가됩니다. 비드를 선택할 때와 페라이트 비드를 선택할 때 우리는 임피던스vs주파수 특성을 주의 깊게 연구해야 합니다. 비드의 저항 임피던스가 노이즈 주파수 범위에서 반응 임피던스보다 훨씬 높아야 합니다. 그림 2-13은 Murata 부분 BLM21PG300SN1의 임피던스 vs 주파수 특성을 보여줍니다. 이 비드는 100MHz~3GHz 범위의 노이즈 주파수에서 최적의 성능을 제공할 수 있음을 알 수 있습니다.
그림 2-13 BLM21PG300SN1의 임피던스 특성