KOKA015A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
RCOMP 저항기와 CCOMP 커패시터는 보상 네트워크의 저주파수 0을 설정하여 위상 부스트를 발생시킵니다. 이 제로 주파수의 배치는 제어 루프의 과도 응답에 큰 영향을 미칩니다. 좋은 전략은 제로(0)를 공장의 크로스오버 주파수(fCROSS)와 저주파 극의 기하학적 평균에 배치하는 것입니다. Equation26는 오류 증폭기의 저주파 0을 공장의 fCROSS 및 저주파 극(ωP_LF)의 기하학적 평균으로 배치합니다. 이 설계에서 원하는 제로 위치는 999Hz입니다.

0 주파수를 선택하면 Equation27은 CCOMP 값을 생성합니다.

CCOMP는 68nF로 선택됩니다.