KOKA027A November   2022  – December 2024 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   1
  2.   2

BAW 공진기 기술

BAW는 고정밀, 초저 지터 클록을 다른 회로들이 들어 있는 패키지에 직접 결합할 수 있도록 하는 마이크로 공진기 기술입니다. CDC6CLMK6C LVCMOS BAW 오실레이터 제품군에서 BAW는 함께 배치된 정밀 온도 센서, 초저지터, 저전력 출력 분할기, 여러 저잡음 LDO로 구성된 소형 전력 리셋 클록 관리 시스템과 통합되어 있습니다.

그림 1에는 BAW 공진기 기술의 구조가 나와 있습니다. 구조에는 금속 필름과 기계 에너지를 제한하는 다른 층 사이에 끼워진 얇은 압전 필름 층이 포함되어 있습니다. BAW는 이 압전 변환을 사용하여 진동을 생성합니다.

LMK6P LMK6D LMK6C 벌크 탄성파(BAW) 공진기의 기본 구조그림 1 벌크 탄성파(BAW) 공진기의 기본 구조

건물 자동화의 BAW 오실레이터

건물 자동화 시스템은 확장 가능한 수준에서 안전성, 견고성 및 안정성을 극대화합니다. IP 카메라, 비디오 감시 및 HVAC와 같은 애플리케이션에서 더 나은 성능을 얻으려면 정확한 클록 데이터로 구성된 복잡하고 안정적인 네트워크가 필요합니다.

위에 나열된 것과 같은 고급 건물 자동화 시스템에는 다음과 같은 성능 메트릭이 필요합니다.

  • 넓은 열 성능 및 작은 레이아웃 크기의 더 높은 제품 설계 밀도.
    LMK6P LMK6D LMK6C BAW 오실레이션과 크리스탈의 PCB 풋프린트 비교그림 2 BAW 오실레이션과 크리스탈의 PCB 풋프린트 비교
  • 다양한 진동 및 충격 성능 요구 사항에 대한 안정성 보호 기능을 갖춘 더 높은 성능.
    LMK6P LMK6D LMK6C BAW 오실레이터 진동 감도그림 3 BAW 오실레이터 진동 감도
    LMK6P LMK6D LMK6C BAW 오실레이터과 쿼츠의 온도 안정성 비교그림 4 BAW 오실레이터과 쿼츠의 온도 안정성 비교
  • 시스템에서 최적의 BER 성능을 구현하는 낮은 지터.
    LMK6P LMK6D LMK6C LMK6C BAW 오실레이터 25MHz 위상 잡음 성능그림 5 LMK6C BAW 오실레이터 25MHz 위상 잡음 성능

건물 자동화 시스템에서 CDC6C 및 LMK6C BAW 오실레이터를 다음 장치의 레퍼런스 클록으로 사용할 수 있습니다.

장치주파수
오디오12.288MHz/24.576MHz
100M 이더넷25MHz
MCU16MHz/25MHz
이미지 센서37.125MHz/54MHz
SoC 시스템 클록48MHz/50MHz
WIFI/BLE38.4MHz/48MHz
HDMI/SDI297MHz
Gb 이더넷125MHz

위에 나열된 모든 주파수에서 지터 성능, 안정성 및 안정성은 핵심 성능 요소입니다. 이러한 모든 메트릭은 BAW 오실레이터 솔루션을 통해 충족할 수 있습니다.

그림 6에는 IP 카메라 및 HVAC 시스템의 일반적인 블록 다이어그램이 나와 있습니다. IP 카메라 애플리케이션의 경우 BAW 오실레이터를 ASIC, MCU, 이미지 센서, 오디오 코덱, HDMI/SDI 및 이더넷 PHY의 레퍼런스 클록으로 사용할 수 있습니다. HVAC 시스템의 경우 BAW 오실레이터를 WIFI/BLE, MCU, FPGA 및 이더넷 PHY에 대한 레퍼런스로 사용할 수 있습니다.

LMK6P LMK6D LMK6C 건물 자동화에 사용되는 BAW 오실레이터의 일반적인 블록 다이어그램그림 6 건물 자동화에 사용되는 BAW 오실레이터의 일반적인 블록 다이어그램
장치유형기능주요 기능
LMK6C/D/P/H초저

지터 오실레이터(LVCMOS, LVDS, LVPECL 및 HCSL 출력 형식)

ASIC, MCU, 이미지 센서, 오디오 코덱, HDMI/SDI 및 이더넷 PHY의 레퍼런스 클록1MHz~400MHz 사이의 모든 주파수, ±25ppm 주파수 정확도, 200fs RMS 지터

CDC6C

저전력 LVCMOS 오실레이터

ASIC, MCU, 이미지 센서, 오디오 코덱 및 이더넷 PHY의 레퍼런스 클록

250kHz~200MHz 사이의 표준 주파수, ±50ppm 주파수 정확도, 1ps RMS 지터

LMK1Cxxxx1:x LVCMOS 버퍼팬아웃하여 MCU, PHYs 및 HDMI/SDI를 클로킹1.8V~3.3V 공급, 20fs의 초저 가산 지터
TPL5010나노타이머전원 게이팅 기능이 있는 초저전력 시스템 타이머1.8V~5.5V 공급, 일반 전류 소비 35nA