KOKT007 march   2023 IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   1
  2. 1 머리말
  3. 2 통합의 중요성
  4. 3 FMCW
  5. 4 처프
  6. 5 믹서
  7. 6 FFT 및 피크 감지
  8. 7 감지하려는 방향으로 빔스티어링
  9. 8 보정
  10. 9 결론
  11. 10관련 웹사이트

처프

처프(chirp)는 FMCW에서 사용되는 변조를 말합니다. 순간 주파수 f(t)는 시간에 따라 선형적으로 변하기 때문에 이것은 선형 주파수 처프입니다. 전송된 처프와 수신된 처프 사이의 주파수 차이는 비행 시간(목표물에 도달하고 돌아오는 데 걸리는 시간)에 정비례하기 때문에 목표물까지의 거리에 정비례합니다.

방정식 1에서는 전송 파형 진폭을 다음과 같이 표현합니다.

방정식 1. Y T t = A T × sin ⁡ 2 π × F 0 + K × t × t

여기서 K는 전송 주파수가 시간 단위로 증가하는 기울기(IWR6843의 경우 이 값은 0에서 250MHz/μs 사이일 수 있음), AT는 신호가 전송되는 진폭(송신 전력)이며, f0은 처프가 시작될 때 전송되는 최저 주파수(57GHz 또는 60GHz, 선택한 VCO에 따라 다름)입니다.

방정식 2에서는 수신 파형 진폭을 다음과 같이 표현합니다.

방정식 2. Y R t = A R × s i n ( 2 × π × F 0 + K × t - δ × ( t - δ )를 위한 직렬 전압 레퍼런스 )를 위한 직렬 전압 레퍼런스

여기서, δ = 2 × d v (비행 시간의 두 배), d는 대상까지의 거리이고 v는 매질에 있는 빛의 천명도입니다.