KOKT007 march   2023 IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   1
  2. 1 머리말
  3. 2 통합의 중요성
  4. 3 FMCW
  5. 4 처프
  6. 5 믹서
  7. 6 FFT 및 피크 감지
  8. 7 감지하려는 방향으로 빔스티어링
  9. 8 보정
  10. 9 결론
  11. 10관련 웹사이트

FMCW

FMCW는 거리를 측정할 때 넓은 범위와 높은 정확도를 달성하기 위해 가장 간단한 변조 방식을 제공합니다. 또한 FMCW는 반경 방향 치수(레이더와 타겟 사이의 선)에서 속도 측정을 위한 평균값을 제공합니다(자동차의 움직임 같은 고속, 또는 호흡하는 동안 가슴이 오르락내리락하는 것과 같은 저속). 이러한 작은 움직임을 추적하는 것을 보통 도플러(Doppler) 또는 마이크로 도플러(micro-Doppler) 검출(감지)이라고 합니다.