KOKY041C May 2023 – October 2023 ADS131M04 , AMC3302 , AWRL6432 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMCS1100
데이터 센터의 서버(그림 2에 표시)가 계속 증가하는 데이터 흐름을 저장하고 분석함에 따라 서버 전력 소비도 증가하고 있습니다. 더 높은 전력 밀도를 달성하고 서버 전원공급장치(PSU)에서 향상된 효율성을 달성하는 것이 데이터 센터 운영을 최적화하는 한 가지 방법입니다.
그림 2 데이터 센터의 서버 랙PSU의 가장 엄격한 효율성 표준을 충족하는 80 Plus Titanium은 현재 및 차세대 데이터 센터의 최소 요구 사항이 되었습니다. 전류 센서는 이러한 수준의 효율을 달성하는 데 중요한 역할을 하며, 절연 증폭기와 홀 효과 전류 센서를 사용하여 구현할 수 있습니다. AMC3302 및 TMCS1100 정밀 절연 전류 감지 IC와 같은 센서는 서버 PSU가 80 Plus Titanium 표준에 필요한 96% 이상의 시스템 효율 임계값을 충족하도록 도와줍니다.
AMC3302 절연 증폭기는 ±50mV의 입력 전압을 제공하므로 더 작은 저항으로 션트 레지스터를 사용할 수 있어 증폭기의 전력 손실을 줄이고 시스템 효율성을 개선할 수 있습니다. TMCS1100 홀 효과 센서는 IC 자체 내의 자기장을 통해 신호를 변환하므로 절연된 전원 레일이 필요하지 않습니다. 이러한 센서는 또한 입력 전도체 저항을 통해 전력 손실을 줄이며, 고전류 감지에 대해 mΩ 이상이 될 수 있습니다.