KOKY062 February 2025
1990년대 후반에는 42V E/E 시스템에 대한 압박이 있었습니다. 그러나 OEM은 고효율 모터가 없다는 점을 감안하여 이 접근 방식을 포기했으며, 고전압 스타터 제너레이터를 사용하는 MHEV로 시장 전환이 있었습니다. 따라서 MHEV가 "최초의" 48V 시스템이었지만, ICE를 지원하기 위해 48V 배터리와 소형 전기 모터만 사용하여 연료 소비를 줄이고 효율성을 향상했습니다.
MHEV 내에서 E/E 시스템에 전원을 공급하는 주 저전압 레일은 12V로 유지되며, 48V와 12V 레일 사이에 큰 양방향 컨버터가 필요하므로 비용 부담이 커집니다. 반면 풀 하이브리드(HEV), 플러그인 하이브리드(PHEV) 및 BEV는 고전압 배터리를 사용하여 전체 E/E 시스템에 전원을 공급하기 위한 48V 저전압 레일을 생성할 수 있습니다.
트림 라인과 플랫폼이 제한되어 있기 때문에 미래의 BEV 플랫폼은 OEM이 48V 차량용 시스템을 구현하는 주요 목표였습니다. 전기 구동 차량으로의 전환도 HEV와 PHEV에 대한 투자를 늘렸습니다. 그림 1은(는) 차량 유형 간의 차이점을 간략히 보여줍니다.
그림 1 차량 파워트레인 유형 개요.