KOKY062 February 2025
48V 시스템은 와이어 하네스의 무게와 게이지를 줄여 회선의 실제 구리와 제조 시 비용을 절감할 수 있지만 결국 중요한 것은 비용입니다. 48V를 채택하면 IC 레벨이나 시스템 레벨에서 비용에 영향을 미치는 많은 이점과 과제가 있습니다. OEM은 48V 시스템을 통합하는 시기와 방법을 결정하여 이점을 극대화하고 비용을 절감할 것입니다. 시장과 반도체 공급업체는 최근 차량 혁신에서 입증되었듯이 48V 시스템을 사용할 준비가 되어 있습니다.