NESP006 April   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1 簡介
  4. 2 PSFB 運作原理
  5. 3 PSFB 輸出整流器
  6. 4 PSFB 的箝位選項
  7. 5 PSFB 控制
  8. 6 ‌同步整流器的運作模式
  9. 7 輕負載管理選項
  10. 8 PSFB 設計範例
  11. 9 結論
  12. 10其他資源

PSFB 設計範例

為了驗證性能,我們構建了一個 54V、3kW PSFB,其中包含針對 M-CRPS 規範的主動箝位參考設計。圖 39 和圖 40 分別顯示了此參考設計的方塊圖與電路板相片。此參考設計使用 TMDSCNCD280039C C2000™ 微控制器進行 PSFB 控制,使用氮化鎵 FET 進行效率最佳化,並使用一次繞組上的電流互感器進行峰值電流模式控制電流感測。功率級的總尺寸為 100mm x 65mm x 40mm。圖 41 顯示了 3kW 負載下的穩態波形。主動箝位 MOSFET 被編程為在 140kHz PSFB 開關頻率下僅導通 300nS,因此將非單調 IPRI 持續時間限制為小於 1µS,並允許較寬的 Deff 範圍。變壓器二次繞組電壓 (VSEC) 峰值代表同步整流器 FET 電壓應力。圖 41 還顯示了具有 54V 輸出的同步整流器 FET 上的 80V 電壓應力,使我們能夠使用 100V 額定同步整流器 FET。圖 42 顯示 50% 負載瞬態和 1A/μS 電流變化轉換速率。此參考設計展現出比 M-CRPS 限制更出色的性能。

GUID-20240203-SS0I-K2PV-CNZ2-TCKFBZRJRJSK-low.svg圖 39 具有主動箝位參考設計的 54V、3.6kW PSFB。
GUID-20240203-SS0I-7VFZ-B4SP-C21HK1QS7R3M-low.jpg圖 40 54V、3.6kW PSFB 參考設計。
GUID-20240203-SS0I-B7FD-7P7G-CDV8J6M2LFVM-low.jpg圖 41 PSFB 參考設計在 3kW 負載下的穩態波形。
GUID-20240203-SS0I-HFTG-XMZN-DT3B5BWCMMM3-low.jpg圖 42 ‌基於 M-CRPS 規範的 3A 至 31A (50%) 負載瞬態。