NESP006 April   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1 簡介
  4. 2 PSFB 運作原理
  5. 3 PSFB 輸出整流器
  6. 4 PSFB 的箝位選項
  7. 5 PSFB 控制
  8. 6 ‌同步整流器的運作模式
  9. 7 輕負載管理選項
  10. 8 PSFB 設計範例
  11. 9 結論
  12. 10其他資源

PSFB 運作原理

圖 9 顯示了帶有二極體整流器的全橋轉換器,而圖 10 顯示了相移控制下的全橋轉換器波形,這允許在 MOSFET 開啟瞬態以進行軟開關之前產生負汲極至源極電流。如圖 10 中所示,支路 1 MOSFET 驅動訊號 (Out1L 和 Out1H) 以及支路 2 MOSFET 驅動訊號 (Out2L 和 Out2H) 之間產生相位差,而所有四個驅動訊號保持其工作週期不變。當一對對角 MOSFET 導通時,輸入電壓 (+VIN) 或反相輸入電壓 (–VIN) 會施加到 VAB,這是串聯電感器 (LS) 通電和透過變壓器將能量從輸入側 (一次側) 傳遞到輸出側 (二次側) 之間的時間。支路 1 和支路 2 之間的相位差決定了 VAB 的非零電壓持續時間 (脈衝寬度)。在二次電壓 (VSEC) 處產生類似於 VAB 波形的雙極性方波,此雙極性方波將被輸出二極體整流器進一步整流,成為單極性方波,從而允許輸出電感器執行「降壓」操作,以控制 VSEC 脈衝寬度控制輸出調節。

GUID-20240203-SS0I-NBG1-16CV-0CJXJTPJQBCX-low.jpg圖 9 具有全橋整流器的 PSFB。
GUID-20240203-SS0I-PP8G-55LB-ZBKN3NBH2WHM-low.jpg圖 10 PSFB 波形。

VSEC 的脈衝寬度小於 VAB,因為 LS 使用施加的 VIN 來切換其電流極性,導致變壓器繞組上的電壓為零,因此 VSEC 脈衝寬度較小,這稱為工作週期損耗。LS 電感越大,工作週期損耗 (VAB 和 VSEC 之間的脈衝寬度之差) 越大。要在二次側實現更大的 Deff 以實現更寬的工作週期變化範圍,需要使用更小的 LS 電感。

開關瞬態期間儲存在 LS 中的能量是在一次側 MOSFET 實現軟開關的關鍵。LS 電感越小代表儲存的能量越少,這可能不足以對軟開關的 MOSFET 輸出電容電壓進行放電,尤其是在輕負載下。因此,您必須在設計中在軟開關和 Deff 範圍之間進行取捨。

由於相移控制使一次繞組電流能夠連續循環並自由流過一次全橋 MOSFET 的 COSS 和本體二極體,因此 MOSFET 上可能存在電流滯後,全橋開關節點的輸出端有電感阻抗,MOSFET 開關瞬變處有負電流,如前面的圖 8 所示。LS 中儲存的能量是軟開關的關鍵,但輸出電感 LO 也會影響軟開關能力。

讓我們來看看 MOSFET 開關瞬態的波形。圖 11 中的紫色虛線是支路 1 高壓側 MOSFET 電流。請注意,支路 1 低壓側 MOSFET 電流與支路 1 高壓側 MOSFET 電流相同,但發生在支路 1 高壓側 MOSFET 關斷期間。‌各位可以看到 MOSFET 導通瞬態時的一次電流 (IPRI) 電平位於 LO 電流漣波谷點。換句話說,如果 LO 電流漣波較大 (即 LO 電感較小),則支路 1 MOSFET 的軟開關能力將下降。假設變壓器磁化電感電流為零,‌方程式 2 將用於在支路 1 MOSFET 實現軟開關的電流表示為:

方程式 2. I P R I L E G 1 _ s w i t c h i n g _ t r a n s i e n t = I o u t , a v g - I L o , p p 2 N P N S

其中 ILO,pp 是 LO 上的峰對峰電流漣波。

方程式 3 計算用於在支路 2 MOSFET 實現軟開關的電流,如下所示:

方程式 3. I P R I L E G 2 _ s w i t c h i n g _ t r a n s i e n t = I o u t , a v g - I L o , p p 2 N P N S

圖 12 以黑色虛線突顯了支路 2 低壓側 MOSFET 電流。請注意,支路 2 高壓側 MOSFET 電流與支路 2 低壓側 MOSFET 電流相同,但發生在支路 2 低壓側 MOSFET 關斷期間。從方程式 2 和方程式 3,以及圖 11 和圖 12 的波形中,您可以看到支路 2 上的 MOSFET 比支路 1 上的 MOSFET 更容易實現軟開關。

GUID-20240203-SS0I-LMZ0-Z572-ZVMNDFJ4B75D-low.jpg圖 11 PSFB 波形以紫色虛線突顯支路 1 高壓側 MOSFET 電流。
GUID-20240203-SS0I-QFDQ-RZZ2-8S5RSJJPHSFD-low.jpg圖 12 PSFB 波形以黑色虛線突顯支路 2 低壓側 MOSFET 電流。