NESP006 April   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1 簡介
  4. 2 PSFB 運作原理
  5. 3 PSFB 輸出整流器
  6. 4 PSFB 的箝位選項
  7. 5 PSFB 控制
  8. 6 ‌同步整流器的運作模式
  9. 7 輕負載管理選項
  10. 8 PSFB 設計範例
  11. 9 結論
  12. 10其他資源

輕負載管理選項

在輕負載下,可能必須使用專用控制模式,才能在調節範圍內維持輸出電壓,或提升 PSFB 轉換器的效率。其中一種方法是直接降低轉換器的開關頻率並延長 OUT1H/OUT2H 和 OUT1L/OUT2L 重疊的週期,如圖 37 所示。此方法可讓 PSFB 達到更低的 Deff,同時保持每個 OUT1H/OUT2L 和 OUT1L/OUT2H 對角線對的最小重疊時間。鑑於每個一次閘極訊號的導通時間較長,在一次側使用閘極驅動變壓器時,我們不建議使用此方法,因為避免飽和閘極驅動變壓器會變得困難。

圖 38 說明了第二種輕負載管理方案。在此方法中,如果誤差放大器的輸出 VCOMP 低於預設值 Vburst_threshold,PSFB 轉換器將完全停止開關。當 VCOMP 變得大於 Vburst_threshold 時,PSFB 將恢復開關。與降頻模式相比,這種遲滯突發模式方法的優點之一是 CPU 使用率較低,因為控制器不需要計算所需的開關頻率。與降頻模式相比,遲滯突發模式在輕負載下還具有更高的迴路頻寬。此方法的主要缺點是輸出電壓漣波較高。

GUID-20240203-SS0I-PG7D-RX8J-ZBX6P1M6DDZ0-low.svg圖 37 PSFB 開關模式與降頻模式。
GUID-20240203-SS0I-CLKQ-WC5H-XGSQ8HVHVZHH-low.svg圖 38 具有遲滯突發模式的 PSFB 開關模式。