NEST056 September 2023 LMG3522R030 , TMS320F280049C
數據中心伺服器電源供應裝置斷電會導致娛樂、金融交易甚至到家庭保全系統等一切全部停擺。開放式運算項目 (OCP) [1] 的 V2 供電架規範等規定強調了使用穩健 AC 壓降控制演算法來減少伺服器停機時間的必要性。此外,由於使用傳統的連續導通模式 [2-8] 控制,因此需要使用符合數據中心成本效益的解決方案,以在輕負載下以峰值效率改善功率因數校正 (PFC),同時縮減被動元件,也變得越來越困難。
為解決這個問題,TI 開發出氮化鎵 (GaN) 高密度設計,採用雙相整合式三角電流模式 (iTCM) PFC (圖 1) [9]。在高頻下運作的低值電感器可達到此設計的高效率 (>99%) 和功率密度 (120W/in3)。這種小型電感器在 AC 壓降復原方面存在獨特的問題,因為僅僅幾微秒的開關開啟時間就可能產生超過 70A 的開關電流。此外,任何時間上的延遲都會造成顯著逆電流,加重阻礙 PFC 復原。若要將電流位準維持在安全幅度並防止逆電流,就需要開發出 AC 壓降和復原問題的新解決方案。本文討論的解決方案具有實驗室驗證資料,這些資料是根據變頻、ZVS、5kW、GaN 式、雙相圖騰柱 PFC 參考設計 [10] 而得,且 表 1 列出主要元件和系統規格。
| 參數 | 值 |
|---|---|
| AC 輸入 | 90 V-264 V |
| 線路頻率 | 50-60 Hz |
| DC 輸出 | 400 V |
| 最高功率 | 5 kW |
| 全負載下的保持時間 | 20 ms |
| Lg,低頻電感器 | 140 µH |
| Lb,高頻電感器 | 14 µH |
| Cb,高頻阻隔電容器 | 1.5 µF |
| 總諧波失真 (THD) | OCP v3 |
| 電磁干擾 (EMI) | 歐洲標準 (EN) 55022 A 類 |
| 運作頻率 | 變數,75 kHz-1.2 MHz |
| 微控制器 | TMS320F280049C [11] |
| 高頻 GaN 場效應電晶體 (FET) (S11、S12、S22、S21) | LMG3526R030 [12] |
| 低頻矽晶 FET (S3、S4) | IPT60R022S7XTMA1 |
| 尺寸 | 38 mm ´ 65 mm ´ 263 mm |
| 功率密度 | 120 W/in3 |