NEST056 September   2023 LMG3522R030 , TMS320F280049C

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2拓撲結構概覽
  4. 3AC 壓降技術難題
  5. 4AC 壓降解決方案
  6. 5結果
  7. 6參考資料

AC 壓降技術難題

我要介紹的第一個難題是,當 AC 輸入電壓消失時會產生逆電流。由於圖騰柱 PFC 拓撲結構的所有開關皆為雙向,作為同步整流器運作的 FET 在移除 AC 時,必須盡可能快速關機。關機可防止負電流產生,負電流會使輸出電壓放電,而減少可用的保持時間。圖 2 說明在正半週期中,產生此同步傳導間隔負電流的路徑。此外,關閉同步整流器時的任何重大延遲也會造成大電流突波,進而觸發過電流保護 (OCP)。例如,如果同步整流器在沒有輸入電壓的情況下保持開啟,各位可以解出 V d c = L b 1 ⋅ d I 1 d t 產生 70A 電流,也就是 2.5µs 所需的時間量。這短短的時間會強烈影響 AC 壓降偵測識別問題並在系統來到 OCP 或造成損壞之前停止切換。

GUID-20230803-SS0I-3J59-RSSJ-037FXTSCPFR0-low.svg圖 2 同步整流器 S21 延遲關閉 Vdc 放電路徑。

第二個難題是復原 AC 後恢復 PFC 運作。此事件的核心問題是因為 PFC 上的旁路二極體會將輸出電壓充電至輸入正弦波峰值,使輸出電壓降到此高峰值以下時最容易發生,尤其在高線路上。發生這些事件時,轉換器沒有停止電流的機制,因此會造成突波電流極大。事件期間控制開關不當會造成電感器飽和,引發 OCP 事件及進一步放電輸出電壓,使情況惡化。這段時間內需要精準的控制演算法,此需求再次因 iTCM 拓撲結構的高頻運作點以及用於 Lb1 和 Lb2 的小值電感器而倍增。