NEST228 October   2026 TPSM82866C , TPSM8287B30

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2系統架構和電源需求
  4. 3為什麼需要關注電感器
  5. 4小尺寸僅在可散熱的情況下有用
  6. 5同時考慮 EMI
  7. 6結論
  8. 7作者簡介
  9. 8其他資源
  10. 9註冊商標

系統架構和電源需求

光學模組整合了多種功能,包括 DSP、時脈與資料恢復電路、變速箱、雷射驅動器、光二極體、跨阻抗放大器、電源管理與控制電子器件。其中,DSP 核心電源通常是要求最嚴苛的電源軌,其核心電壓範圍為 0.4V 至 1.0V,電流可達數十安培。這些負載由高電流(>10A,紅色圓圈)和低電流(2A/4A/6A,藍色圓圈)電源模組來滿足(圖 1)。


 1.6Tbps 光學模組系統原理圖

圖 1 1.6Tbps 光學模組系統原理圖

在這些級別上,幾分之一瓦特的功率在較大的系統中可能可以忽略不計,但在緊湊的光學模組內部卻並非如此,因為這類模組通常僅有有限的氣流,並且會有多個發熱組件緊密地排列在一起。

降低功耗的方法之一是根據運作條件調整 DSP 供應電壓。有些系統使用在特性分析期間選定的固定電壓,而有些系統則支援動態電壓調整 (DVS)。當訊號品質不佳或溫度過高時,DSP 可能會以較高的電壓運作;而當條件允許時,其則會以較低的電壓運作。影響可能非常顯著:將 15A 核心電源軌從 0.9V 降低到 0.5V 可使負載功率降低 6W,在模組的總功率預算只有幾十瓦特的情況下,這將是一個相當大的降幅。

DVS 也意味著穩壓器可能需要的不只是簡單的電壓轉換。例如,I2C 介面允許系統控制器在運作期間調整輸出電壓或運作模式。然而,僅依靠控制靈活性並不能解決將功率級安裝在可用空間內的設計難題。