NESY062
June 2024
DRV7308
1
概覽
摘要
GaN 如何提高逆變器效率
以 GaN 電源開關提升馬達性能
在馬達驅動中使用 GaN 的設計考量
對系統效率的影響
對噪音的影響
傳導放射與輻射放射考量
對解決方案尺寸的影響
受到保護且可靠的系統設計
結論
其他資源
其他資源
DRV7308 三相位 650V、5A、GaN 智慧型電源模組產品規格表
GaN IPM 產品組合
進一步了解
TI GaN 技術
PWM 切換頻率和調變指數對無槽永磁馬達之鐵損和性能的影響
AC 電氣驅動的寬能隙裝置:機會與挑戰