NESY075 September   2025 DRV8434A-Q1 , DRV8889-Q1 , MCF8315C-Q1 , MCF8316C-Q1 , MCF8329A-Q1 , TPS92544-Q1

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   簡介
  5.   傳統與遙控邊緣節點
  6.   遙控邊緣節點的優點
  7.   遙控邊緣節點考量
  8.   遙控邊緣應用
  9.   遙控邊緣通訊協定
  10.   遙控邊緣系統解決方案
  11.   結論

遙控邊緣節點考量

調查遙控邊緣技術的原設備製造商 (OEM) 和設計師必須考量延遲、功能安全、網路安全與成本。

延遲是一項重大的設計挑戰。邊緣的資料必須向上游傳輸,由邊緣做出決策進行處理,然後傳回邊緣以進行實作,這會增加即時控制迴路的延遲。圖 6顯示此感測和控制負載的程序。傳統邊緣節點僅需要步驟 2 和步驟 5,而遙控邊緣解決方案則會執行智慧動作或自動輪詢等功能,以減少延遲。智慧動作允許橋接裝置自動傳輸感測器資料,無需命令 ECU 的初始提示,從而消除了步驟 1。自動輪詢使橋接裝置能夠自動從感測器取樣,並將讀數儲存到緩衝器。這允許在其他步驟中執行步驟 2,這有助於進一步減少延遲。

 遙控邊緣節點的通訊步驟,會造成延遲。圖 6 遙控邊緣節點的通訊步驟,會造成延遲。

由於不再存在本機即時控制,可能會產生功能安全問題。具有嚴格要求(例如故障容錯時間間隔規格的延遲要求)的邊緣應用,可能因上游通訊延遲出現問題。作為一種新技術,第一代遙控邊緣裝置可能無法滿足汽車安全完整性等級要求,或是需要額外措施來實現系統層級的功能安全。

隨著車輛越來越依賴軟體,網路安全風險也隨之增加。如果沒有適當的安全措施,駭客就可存取車輛網路並控制車輛中的功能,進而可能導致遭竊與安全風險。由於沒有 MCU 可在本機管理安全性,因此在遙控邊緣節點上實作網路安全更為困難,因此 OEM 必須選擇符合網路安全需求的解決方案。

成本考量必須平衡硬體和軟體費用。以遙控邊緣節點裝置取代目前傳統邊緣節點中使用的低階 MCU 可能更為昂貴。但是,請務必記住,即使硬體成本增加,軟體開發和管理成本仍會節省相當可觀的開支。

遙控邊緣讓汽車製造商能夠在內部管理更多軟體,這需要 OEM 評估其中的權衡取捨。