SCASE56 January 2025 SN74LV8T139-EP
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | Load Capacitance | VCC | -55°C to 125°C | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | ||||||
| tPHL | A or B |
Any Y | CL = 15pF | 1.8V | 32.6 | 38.5 | ns | |
| tPLH | A or B |
Any Y | CL = 15pF | 1.8V | 24.5 | 28.0 | ns | |
| tPHL | G | Any Y | CL = 15pF | 1.8V | 27.4 | 32.0 | ns | |
| tPLH | G | Any Y | CL = 15pF | 1.8V | 18.9 | 22.0 | ns | |
| tPHL | A or B |
Any Y | CL = 50pF | 1.8V | 37.2 | 43.0 | ns | |
| tPLH | A or B |
Any Y | CL = 50pF | 1.8V | 28.1 | 31.5 | ns | |
| tPHL | G | Any Y | CL = 50pF | 1.8V | 32.2 | 37.0 | ns | |
| tPLH | G | Any Y | CL = 50pF | 1.8V | 22.5 | 25.8 | ns | |
| tPHL | A or B |
Any Y | CL = 15pF | 2.5V | 17.2 | 22.0 | ns | |
| tPLH | A or B |
Any Y | CL = 15pF | 2.5V | 13.5 | 16.5 | ns | |
| tPHL | G | Any Y | CL = 15pF | 2.5V | 14.9 | 19.0 | ns | |
| tPLH | G | Any Y | CL = 15pF | 2.5V | 10.2 | 12.0 | ns | |
| tPHL | A or B |
Any Y | CL = 50pF | 2.5V | 20.2 | 25.5 | ns | |
| tPLH | A or B |
Any Y | CL = 50pF | 2.5V | 15.8 | 19.0 | ns | |
| tPHL | G | Any Y | CL = 50pF | 2.5V | 18.1 | 22.0 | ns | |
| tPLH | G | Any Y | CL = 50pF | 2.5V | 12.5 | 14.5 | ns | |
| tPHL | A or B |
Any Y | CL = 15pF | 3.3V | 12.1 | 15.7 | ns | |
| tPLH | A or B |
Any Y | CL = 15pF | 3.3V | 9.51 | 14.7 | ns | |
| tPHL | G | Any Y | CL = 15pF | 3.3V | 10.4 | 14.7 | ns | |
| tPLH | G | Any Y | CL = 15pF | 3.3V | 7.09 | 14.7 | ns | |
| tPHL | A or B |
Any Y | CL = 50pF | 3.3V | 14.4 | 18.5 | ns | |
| tPLH | A or B |
Any Y | CL = 50pF | 3.3V | 11.4 | 14.7 | ns | |
| tPHL | G | Any Y | CL = 50pF | 3.3V | 12.9 | 16.5 | ns | |
| tPLH | G | Any Y | CL = 50pF | 3.3V | 8.88 | 14.7 | ns | |
| tPHL | A or B |
Any Y | CL = 15pF | 5V | 8.26 | 10.8 | ns | |
| tPLH | A or B |
Any Y | CL = 15pF | 5V | 6.4 | 10.5 | ns | |
| tPHL | G | Any Y | CL = 15pF | 5V | 7.06 | 10.5 | ns | |
| tPLH | G | Any Y | CL = 15pF | 5V | 5.43 | 10.5 | ns | |
| tPHL | A or B |
Any Y | CL = 50pF | 5V | 10.1 | 12.5 | ns | |
| tPLH | A or B |
Any Y | CL = 50pF | 5V | 7.8 | 10.5 | ns | |
| tPHL | G | Any Y | CL = 50pF | 5V | 8.82 | 11.0 | ns | |
| tPLH | G | Any Y | CL = 50pF | 5V | 6.89 | 10.5 | ns | |