Diseño y desarrollo de microcontroladores MSP430™
Explore opciones de diseño y encuentre recursos para los microcontroladores (MCU) MSP430 que le faciliten la llegada al mercado.
Desarrollo de hardware
Comience a evaluar nuestra gama de microcontroladores MSP430 aprovechando un ecosistema modular que le ofrece la flexibilidad para evaluar los microcontroladores, utilizando los kits de desarrollo LaunchPad™, los módulos complementarios BoosterPack™ y los módulos de evaluación (EVM) específicos de la aplicación. Los kits LaunchPad y los BoosterPack son su plataforma de evaluación principal para la mayoría de los desarrollos MSP430.
Herramientas de desarrollo de hardware
Kits de desarrollo LaunchPad
Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR2433
Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR2355
El kit de desarrollo LaunchPad™ MSP-EXP430FR2355 es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar basado en el microcontrolador (MCU) MSP430FR2355 de la línea económica. Incluye todo lo necesario para empezar a desarrollar en la plataforma MCU de línea económica MSP430FR2x de potencia ultrabaja, (...)
Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR6989
The MSP-EXP430FR6989 LaunchPad Development Kit is an easy-to-use Evaluation Module (EVM) for the MSP40FR6989 microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FRx FRAM microcontroller platform, including on-board emulation for programming, (...)
Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430F5529 para USB
Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR2311
El kit de desarrollo MSP-EXP430FR2311 LaunchPad™ es una placa de desarrollo de microcontroladores fácil de utilizar para los MCU MSP430FR2000, MSP430FR21xx y MSP430FR23xx. Incluye todo lo necesario para empezar a desarrollar de forma rápida, incluida la emulación a bordo para programación, (...)
Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR4133
Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR5969
El kit de desarrollo LaunchPad MSP-EXP430FR5969 es una placa de desarrollo de microcontroladores fácil de usar para el MCU MSP430FR5969. Incluye todo lo necesario para empezar a desarrollar rápidamente en la plataforma de memoria ferroeléctrica de acceso aleatorio (FRAM) de MSP430FRxx, incluida la (...)
Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR2476
El kit de desarrollo LaunchPad™ LP-MSP430FR2476 es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar basado en el microcontrolador (MCU) de detección MSP430FR2476 de la línea económica. Incluye todo lo necesario para empezar a desarrollar en la plataforma de microcontrolador (MCU) de detección de línea (...)
Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR5994
El kit de desarrollo MSP-EXP430FR5994 LaunchPad™ es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar para el microcontrolador MSP430FR5994 (MCU). Incluye todo lo necesario para empezar a desarrollar en la plataforma de microcontroladores FRAM MSP430FR5x de potencia ultrabaja, incluida una sonda de (...)
Kit de desarrollo MSP430™ LaunchPad™ para MCU, línea económica
Módulos complementarios BoosterPack
Módulo complementario BoosterPack de procesamiento de señal de audio
Cuando se conecta a un kit de desarrollo LaunchPad™, el módulo enchufable Audio BoosterPack™ BOOSTXL-AUDIO puede capturar la entrada de audio de un micrófono y emitir audio a través de un altavoz en placa. También admite la entrada y salida de auriculares. Este flujo de entrada/salida de audio (...)
Módulo complementario BoosterPack con teclado táctil MCU CapTIvate™ MSP430
El BOOSTXL-CAPKEYPAD es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar para el microcontrolador (MCU) de detección táctil capacitiva MSP430FR2522 con tecnología CapTIvate™. El BOOSTXL-CAPKEYPAD se puede utilizar de tres formas diferentes: con un kit de desarrollo LaunchPad™, con el kit de desarrollo (...)
Educational BoosterPack MKII
The Educational BoosterPack MKII offers a high level of integration for developers to quickly prototype complete solutions. Various analog and digital inputs/outputs are at your disposal including an analog joystick, environmental and motion sensors, RGB LED, microphone, buzzer, color LCD display, (...)
Módulo enchufable BoosterPack de batería MKII del depósito de combustible
El módulo complementario Fuel Tank MKII BoosterPack™ es el diseño de última generación del módulo Fuel Tank BoosterPack original. Incluye circuitos integrados de supervisión de baterías de TI de última generación y otras funciones nuevas para facilitar su uso. Permite que los kits de desarrollo TI (...)
Módulo complementario BoosterPack de infrarrojos (IR)
The BOOST-IR BoosterPack™ Plug-in Module can be plugged into a LaunchPad™ Development Kit for simple integration of Infrared (IR) transceiver functionality. Users can start developing remote control applications with the on-board keypad, IR LED transmitter, and IR receiver + demodulator.
On-chip IR (...)
Módulos de evaluación específicos de la aplicación
Placa MCU táctil capacitiva MSP430FR2676
La placa MCU táctil CapTIvate™ MSP430FR2676 (CAPTIVATE-FR2676) es una placa de evaluación sencilla para evaluar sensores táctiles capacitivos y de proximidad mediante el uso de placas de sensores enchufables (se venden por separado).
La placa MCU tiene un conector de depuración hembra de 20 pines (...)
Placa MCU táctil capacitiva MSP430FR2633
Módulo de evaluación MSP430FR6047 de detección ultrasónica
El kit de evaluación EVM430-FR6047 es una plataforma de desarrollo que evalúa el rendimiento de las unidades de microcontrolador (MCU) MSP430FR6047 para aplicaciones de detección ultrasónica (por ejemplo, medidores de agua inteligentes). La unidad de microcontrolador MSP430FR6047 es un dispositivo (...)
Módulo de evaluación MSP430FR6043 de detección ultrasónica
Placa de evaluación MSP430I240 para submedición
This embedded metering (sub-meter/e-meter) EVM is designed based on the MSP430i2040. The EVM can be connected to the mains (or to DC) and the load directly. The EVM measures the electrical parameters of the load and the result of measurement can be read from the UART port. This EVM provided with (...)
EVM430-F6736: EVM MSP430F6736 para medición
Medidor eléctrico polifásico con SoC MSP430F67641
This EVM implements a complete smart meter design using the MSP430F67641 polyphase metering System on Chip. The design meets all requirements for ANSI/IEC Class 0.5 accuracy. The F67641 SoC features 128KB of on-chip flash plus a 320-segment LCD controller for a single-chip solution to low-cost (...)
Software
Nuestra amplia gama de herramientas de desarrollo y software (libres de regalías y licencias) proporciona acceso a todos los componentes necesarios para la evaluación y producción de su sistema integrado.
El software MSP430Ware es una colección de recursos de diseño para desarrollar con los microcontroladores MSP430 que incluye una amplia selección de bibliotecas de software muy abstracto. El software está disponible como un componente de las versiones de escritorio y nube de entornos de desarrollo integrados de Code Composer Studio™ o como un paquete independiente.
La interfaz gráfica de usuario del centro de diseño del microcontrolador CapTIvate™ es un recurso integral para todo lo relacionado con la tecnología de detección capacitiva CapTIvate integrada en los microcontroladores MSP430. Incluye herramientas, documentación y ejemplos de software que pueden simplificar y acelerar los diseños táctiles capacitivos.
El centro de diseño de medición de energía es una herramienta de desarrollo rápido que habilita la medición de energía mediante una interfaz gráfica de usuario, documentación, biblioteca de software y ejemplos que pueden simplificar el desarrollo y acelerar los diseños en una amplia gama de aplicaciones.
El centro de diseño ultrasónico es un recurso integral destinado al desarrollo de aplicaciones de detección ultrasónica. Nuestro recurso incluye herramientas, una interfaz gráfica de usuario, documentación, bibliotecas de software y ejemplos de aplicaciones.
El paquete para desarrolladores de USB para MSP430 es un paquete de software que contiene todas las aplicaciones de código fuente y de muestra necesarias para desarrollar un proyecto MSP430 basado en USB. El paquete solo es compatible con dispositivos USB MSP430.
Zona para desarrolladores de TI
Simplifique las tareas de desarrollo y acelere la comercialización con nuestras herramientas de desarrollo, hardware y software de eficacia probada. Todo lo que necesita para avanzar hacia la producción está a su alcance. Estamos aquí para ayudarlo a navegar por el proceso de desarrollo y acelerar el diseño de su sistema integrado.
Nuestro ecosistema integral puede ayudarle a simplificar su proceso de diseño. Encuentre recursos y explore opciones para los microcontroladores MSP430™ que le faciliten la llegada al mercado con mayor rapidez.
Code Composer Studio incluye un compilador optimizador para C/C++, un editor de código fuente, un entorno de creación de proyectos, un depurador, un perfilador y muchas otras funciones. El IDE intuitivo le guía en cada paso del desarrollo de aplicaciones. Las herramientas e interfaces familiares facilitan los primeros pasos.
Herramientas de programación
Programador y depurador de MSP MCU
El MSP-FET es una potente herramienta de desarrollo de emulación, a menudo llamada sonda de depuración, que permite a los usuarios comenzar a desarrollar rápidamente en microcontroladores (MCU) de baja potencia de MSP.
Admite la programación y la depuración en tiempo real a través de las interfaces (...)
Cargador de arranque (BSL) para microcontroladores de procesador de señal mixta (MSP) de baja potenc
El cargador de arranque (BSL) de los microcontroladores (MCU) MSP430™ permite que los usuarios se comuniquen con memoria integrada en los MCU MSP durante la fase de creación de prototipos, la producción final y el servicio. Esto se realiza a través de interfaces estándar, como el (...)
Herramienta de programación flash UniFlash
UniFlash forma parte del amplio ecosistema de desarrollo CCStudio™ de TI y es una herramienta de software diseñada para programar la memoria flash integrada en los microcontroladores y dispositivos de conectividad inalámbrica de TI, así como la memoria flash integrada en los procesadores de TI. (...)