¿Cómo pueden los circuitos integrados de alimentación disminuir el ruido inherente y del sistema?
Los reguladores lineales (LDO) y convertidores de conmutación de bajo ruido y baja pérdida, la supervisión de precisión y una protección fiable son fundamentales para permitir cadenas de señales de precisión. Para aplicaciones como la supervisión de baterías de vehículos médicos, pruebas y mediciones, supervisión de baterías de vehículos eléctricos, etc., TI utiliza tecnologías de procesos de alimentación específicas y técnicas avanzadas de circuitos y pruebas que aumentan la precisión, minimizan la distorsión y reducen el ruido tanto en convertidores de alimentación lineales como de conmutación.
Beneficios de las tecnologías de TI para un bajo nivel de ruido y precisión
Buscar productos por categoría
Encuentre recursos para empezar
La sinfonía de la precisión: Armonizar la alimentación y la integridad de la señal con tecnología de bajo ruido
Diseño de referencia del paquete de baterías de 10 s a 16 s con medición de celdas precisa y control
Diseño de referencia de interfaz de sensor de vibración síncrono de cuatro canales
16S-17S Diseño de referencia del paquete de la batería con bajo consumo de corriente
Explore otras tendencias de potencia
Baja interferencia electromagnética (EMI)
Reduzca los costos del sistema y cumpla rápidamente los estándares EMI reduciendo las emisiones.
Corriente inactiva baja
Prolongue la vida útil de la batería y el almacenamiento sin comprometer el rendimiento del sistema.
Densidad de potencia
Obtenga más potencia en menos espacio para mejorar la funcionalidad del sistema con costos reducidos.