Módulos de potencia (inductor integrado)

La opción más sencilla y compacta para la conversión de reducción de tensión CC/CC
Ver todos los productos

Buscar productos por categoría

Los módulos de potencia con inductores integrados y tecnología de encapsulado innovadora, como los que utiliza nuestro nuevo encapsulado MagPack™, tienen un diseño que permite una solución de tamaño reducido, alta densidad de potencia y eficiencia, y cumple con las normas de EMI mediante su construcción y la opción de colocarlos cerca de la carga (lo que minimiza la inductancia parásita por la proximidad de las conexiones). Además, los módulos aceleran la comercialización al simplificar el proceso de diseño y reducir el número de componentes que se necesita adquirir.


Tecnología de encapsulado MagPack™


Tecnología de mitigación de interferencias y ruido (MINT)

La gama de reguladores de conmutación de TI con tecnología de mitigación de interferencias y ruido, o MINT, incluye características diseñadas para abordar las EMI en su origen, lo que ayuda a minimizar los problemas relacionados con las EMI en sus diseños.

Módulos buck multifase (inductor integrado)


Módulos boost (inductor integrado)


Módulos de retorno (inductor integrado)

Con nuestra cadena completa de señales analógicas, procesamiento integrado, interfaz, administración de potencia y soluciones inalámbricas se está impulsando la innovación al permitir sistemas informáticos más complejos y fiables.

Categorías relacionadas


Sistemas empresariales

Beneficios de nuestros módulos de potencia

Reduzca el tamaño total de la solución
Consiga una mayor eficiencia
Acelere la comercialización de sus productos
Minimice las pérdidas del sistema

Technical Resources

El valor de los módulos de alimentación

En esta serie de formación, analizamos el alto nivel de integración de nuestros módulos de alimentación y las importantes implicaciones que esto tiene en el diseño de la fuente de alimentación con respecto al tamaño de la solución, la interferencia electromagnética (EMI), el tiempo de diseño y el costo.
Technical article

MagPack™ technology: Four benefits of new power modules that can help you pack more power in less space

En el diseño de potencia, el tamaño importa y TI ha desarrollado una tecnología innovadora para módulos de potencia. Al aprovechar el encapsulado MagPack™, le ayudamos a mejorar la densidad de potencia y la eficiencia de su diseño para impulsar más potencia en menos espacio.
Technical article

Power module package types and their benefits

Los módulos de alimentación permiten a los diseñadores suministrar más potencia en espacios más reducidos. Los módulos vienen en todo tipo de encapsulados dependiendo de la aplicación específica. Lea este artículo para conocer los diferentes tipos de encapsulados y sus ventajas.
Herramienta de diseño

Cree circuitos personalizados de fuente de alimentación y filtros activos

WEBENCH® Circuit Designer crea circuitos personalizados de filtro activo y fuente de alimentación según los requisitos del sistema. Este entorno proporciona las herramientas necesarias para seleccionar, diseñar y simular los circuitos analógicos, por lo que se ahorra tiempo en todas las fases del (...)

Herramienta de simulación

PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de diseño

Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u

Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)

TPSM8287B30

Precio aprox. (USD)1ku |14.122

TPSM8287C50

Precio aprox. (USD)1ku |24

TPSM82A824

Precio aprox. (USD)1ku |1.724

TPSM82A824A

Precio aprox. (USD)1ku |1.724

TPSM82A823A

Precio aprox. (USD)1ku |1.514

TLVM65030

Precio aprox. (USD)1ku |2.386