TIDA-010208

TIDA-010208

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un diseño de paquete de baterías de iones de litio (Li-ion), LiFePO4, de bajo consumo de corriente en modo de espera y de navegación y alta precisión de tensión de celda de 10s a 16s. Supervisa cada voltaje de celda, corriente de paquete, celda y temperatura MOSFET con alta precisión y protege el paquete de baterías de iones de litio LiFePO4 contra sobretensión de celda, subtensión de celda, sobretemperatura, carga y descarga sobre corriente y situaciones de cortocircuito de descarga. Adopta la arquitectura MOSFET de canal N de lado alto y tiene una fuerte capacidad de conducción de activación y desactivación. A través de una eficiente estrategia de potencia auxiliar, este diseño de referencia logra un modo de espera de 100 μA y un consumo de envío de 10 μA, por lo que ahorra más energía y permite tiempos de envío y de inactividad más largos. Estas características hacen que este diseño de referencia sea altamente aplicable para aplicaciones de baterías para bicicletas y monopatines eléctricos.

Funciones
  • Consumo de corriente ultra bajo:
    • 100 μA típico en modo de espera
    • 10 μA típico en modo de envío
  • Alta exactitud de tensión de celda sin calibraciones:
    • ±5 mV a 25 °C; ±10 mV a 0 °C–60 °C.
    • ±15 mV a –40 °C to 85 °C
  • Protección robusta de la célula de la batería, incluidos:
    • Primaria: sobretensión de la celda, subtensión de la celda, descarga de sobrecorriente de dos niveles, carga de sobrecorriente, cortocircuito de descarga y sobretemperatura
    • Secundaria: sobretensión de la celda, subtensión de la celda y sobretemperatura
  • Otras protecciones del sistema, incluidas: cable abierto de celda y vigilancia térmica del host
  • Cargador inverso y alta tensión del lado del PAQUETE
  • MOSFET de canal N de lado alto y fuerte capacidad de conducción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEY5.PDF (2754 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM790.PDF (490 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM789.PDF (179 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM792.ZIP (2506 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFZ2.ZIP (1635 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM791.PDF (1921 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM788.PDF (714 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Monitores y equilibradores de batería

BQ76952 — Monitor y protector de baterías de alta precisión de 3 S a 16 S para iones de litio, polímero de lit

Hoja de datos: PDF | HTML
Protectores de baterías

BQ77216 — Protección de tensión y temperatura para baterías de celda de iones de litio de 3-s a 16-s con tempo

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1042HV — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1044V — Transceptor CAN FD con protección contra fallas con modo de espera y compatibilidad con E/S de 1.

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5163 — Convertidor DC/DC reductor síncrono con entrada de 100 V, 0.5 A e IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2155 — MCU de 24 MHz con 32 KB FRAM, 4 KB SRAM, comparador, ADC de 12 bits, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, D2PAK simple, 2,4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Termistores

TMP61 — Termistor lineal del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

BQ77216EVM — Voltage and temperature protector for 3-series to 16-series cell li-ion batteries evaluation module

Este diseño de referencia es un diseño de paquete de baterías de iones de litio (Li-ion), LiFePO4, de bajo consumo de corriente en modo de espera y de navegación y alta precisión de tensión de celda de 10s a 16s. Supervisa cada voltaje de celda, corriente de paquete, celda y temperatura MOSFET con (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010208 — Diseño de referencia del paquete de baterías de 10 s a 16 s con medición de celdas precisa y control
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ77216EVM — Voltage and temperature protector for 3-series to 16-series cell li-ion batteries evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010208 — Diseño de referencia del paquete de baterías de 10 s a 16 s con medición de celdas precisa y control
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
* Guía de diseño 10s-16s Battery Pack Reference Design With Accurate Cell Measurement PDF | HTML 11/01/2021

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
LM5163-LM5164DESIGN-CALC — Herramientas de diseño de inicio rápido LM5163 y LM5164 del convertidor

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos