Circuitos integrados de gestión de baterías

Saque más partido a su batería

Buscar por categoría

Nuestras soluciones de gestión de baterías, herramientas y conocimientos le facilitan el diseño de aplicaciones alimentadas por baterías más eficientes, duraderas y fiables. Nuestra gama de productos de gestión de baterías incluye cargadores, indicadores, monitores y circuitos integrados (IC) de protección que pueden utilizarse en aplicaciones industriales, automotrices y de electrónica personal.

¿Por qué elegir TI para sus soluciones de gestión de baterías?

checkmark

Carga rápida y eficiente

La tecnología del cargador de batería de TI combina un tiempo de recarga rápido con una integración inteligente de funciones como la detección de USB-C, la carga solar y la gestión de la ruta de potencia para los diseños de carga de baterías de última generación 

checkmark

Tecnología de medición diferenciada

Los indicadores de batería de TI miden con precisión el estado de carga y la vida útil de diversos químicos de la batería mediante algoritmos de medición patentados

checkmark

Protección precisa e integrada de la batería

Los monitores de batería de TI ayudan a lograr una mayor eficiencia y una autonomía más prolongada con lecturas de alta precisión de la tensión, la temperatura y la corriente de las celdas, e integran funciones de balanceo de celdas y protección de la batería

IC de gestión de baterías destacados

TI aporta inteligencia a los sistemas de gestión de baterías al ofrecer el monitor de baterías con tecnología de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) de mayor capacidad de celdas del sector

Seguridad y rendimiento gracias a la tecnología EIS

Diseñado para ayudar a los ingenieros a crear aplicaciones automotrices e industriales más seguras y de mayor rendimiento, el BQ79826Z-Q1 representa la incorporación más reciente a la gama de dispositivos BMS de TI.

arrow-right Impulsamos la próxima fase de la inteligencia en baterías arrow-right Monitoreo de baterías de última generación con espectroscopía de impedancia electroquímica

Recursos técnicos


Video

A medida que los robots humanoides avanzan hacia la implementación en el mundo real, la gestión eficiente y segura de la energía es una necesidad. Estos sistemas exigen soluciones de batería que equilibren la alta densidad de potencia, el largo tiempo de funcionamiento, la carga rápida y los mecanismos de seguridad avanzados. Mire a Giovanni Campanella, gerente general de automatización industrial y robótica, explicar cómo los monitores de batería y los sistemas de carga habilitan la confiabilidad, la seguridad y el rendimiento en robots humanoides. Esta ponencia se presentó en el seminario BMS de 2025.


Functional safety information
Functional Safety Considerations in Battery Management for Vehicles
Lea acerca de las consideraciones sobre monitores de baterías que le ayudarán a cumplir la norma ISO 26262 de seguridad funcional en vehículos eléctricos.
PDF

White paper
Wired vs. Wireless Communications In EV Battery Management (Rev. A)
Conozca las consideraciones de diseño para los sistemas de gestión de baterías cableados e inalámbricos en vehículos eléctricos.
PDF | HTML

White paper
Combining Buck-Boost Battery Chargers and USB Type-C Power Delivery for Maximum (Rev. A)
Conozca las ventajas de combinar USB Type-C® y suministro de energía y la carga reductora-elevadora para lograr la máxima densidad de alimentación en diseños electrónicos portátiles.
PDF | HTML

Encuentre recursos para empezar


Aplicación
Cree un sistema de batería seguro, eficiente y duradero para aplicaciones médicas
Los medidores ofrecen protecciones programables basadas en hardware y firmware con alta precisión en un solo chipLos cargadores admiten configuraciones de múltiples celdas y paquetes de baterías en paralelo para brindar un respaldo rápidoLos protectores ofrecen funciones para sistemas de baterías de una celda en serie mediante el monitoreo de tensión, corriente y temperatura

Aplicación
Incremente la seguridad funcional y la autonomía en aplicaciones de HEV y EV
Los monitores proporcionan una exactitud de ±1 mV, lecturas sincronizadas de las tensiones de celda y de la corriente de los paquetes.
Los medidores ofrecen una configuración sencilla y admiten varios parámetros químicos de celdas para facilitar su integración en el sistema de llamadas electrónicas.

Aplicación
Implemente un sistema de baterías de larga duración y carga rápida en aplicaciones de herramientas eléctricas y de jardinería
Los medidores cuentan con algoritmos de medición precisos para garantizar el estado de carga exacto de la batería. Los cargadores admiten todo el espectro de USB Type-C® y suministro de energía.
Los monitores ofrecen mediciones de tensión de precisión alta. 
Los protectores brindan protecciones redundantes secundarias cuando se utilizan con nuestros monitores.

Aplicación
Cargue los dispositivos rápidamente y prolongue su uso con nuestra tecnología de gestión de baterías
Los medidores proporcionan una exactitud de medición de ±1 mV, mientras que el balanceo de celdas maximiza la vida útil de las bateríasLos cargadores suministran una corriente de hasta 8 A con alta eficiencia mediante un condensador conmutado sin inductorLos protectores se destacan por su tamaño reducido y una disipación de potencia de aproximadamente 4 μA, ideal para productos de factor de forma pequeño

Aplicación
Cree sistemas de baterías protegidos de precisión alta en aplicaciones de ESS
Los monitores ofrecen soluciones confiables para los sistemas de almacenamiento de energía residencial pequeños y una precisión alta (±5 mV) para sistemas de alta tensiónLos indicadores proporcionan una precisión alta de la vida útil para los informes vitales del sistemaLos cargadores admiten una corriente de carga de hasta 20 A para recargar rápidamente las baterías de reserva y una salida de hasta 70 V


Aplicación
Genere sistemas de batería de carga rápida, confiables y precisos en aplicaciones de movilidad eléctrica
Los medidores ofrecen una autenticación integrada para evitar el uso de baterías no oficiales (temperatura de funcionamiento de –40 °C a 150 °C). Los cargadores admiten USB Type-C® de hasta 240 W, son compatibles con baterías de 10 a 16 celdas y tienen potencia bidireccionalLos monitores y protectores para baterías de 3 a 16 celdas en serie brindan protecciones redundantes

Recursos de diseño y desarrollo

Ya sea que esté trabajando en un diseño simple o creando un sistema complejo, debe tener confianza en sus diseños. Lo ayudamos a impulsar la innovación con nuestra amplia gama de herramientas de hardware y software fáciles de usar y acceso a nuestros expertos disponibles a cualquier hora, todos los días, todo el año.

Battery Management Studio (bqStudio) ofrece un conjunto completo de herramientas robustas para ayudar con el proceso de evaluación, diseño, configuración, prueba o utilización de productos de gestión de baterías de TI. Esto incluye funciones que proporcionan acceso completo a registros y memoria de datos, incluida la compatibilidad con la visualización, la creación de gráficos y el registro en tiempo real, una interfaz sencilla para enviar comandos, comunicación directa de bajo nivel y E/S, así como soporte automatizado y guiado para la configuración, calibración, realización de un ciclo de aprendizaje, y generar archivos útiles para llevar el dispositivo a producción.

Introducción a Battery Management Studio (bqStudio)

La calculadora de parámetros de medición (GPC) es una herramienta de cálculo matemático y simulación que ayuda al diseñador de la batería a obtener coeficientes de voltaje de descarga compensada (CEDV) adecuados para el perfil específico de la batería. La herramienta permite al usuario aumentar la precisión del CI de indicador de combustible sobre temperatura.

Herramienta de cálculo matemático y simulación que ayuda al diseñador de la batería a obtener coeficientes CEDV adecuados para la química específica de la batería mediante uno de los indicadores de combustible basados en el algoritmo CEDV de TI. Acepta 3 pares de archivos de registro que se pueden crear mediante el software bq Smart Battery Builder de TI con una placa de evaluación CEDV conectada a través de USB.