Controladores de interruptores del lado de la alimentación

Impulse una mayor potencia de forma fiable con protección y diagnóstico integrados

Buscar por categoría

Amplia gama de controladores de conmutación de lado alto para satisfacer las necesidades de la arquitectura de distribución de energía automotriz. Nuestros controladores de interruptores eléctricos inteligentes permiten a los clientes simplificar su diseño proporcionando sólidas funciones de protección y diagnóstico para cumplir con los requisitos del sistema. En nuestra gama de productos encontrará soluciones para controladores zonales y de dominio corporal, sistemas de gestión de baterías HEV/EV, sistemas de protección de la red eléctrica y muchas otras aplicaciones.


Seleccionar por tensión de entrada

Seleccione un controlador de interruptor de lado alto para su diseño

Alta precisión para mejorar la seguridad del sistema

checkmark

Alta precisión para mejorar la seguridad del sistema

Detecte los fallos con precisión y proporcione protección con umbrales y temporizaciones configurables por el usuario, junto con funciones de supervisión y diagnóstico

checkmark

Respuesta rápida para una mayor fiabilidad

Permite mejorar la fiabilidad del sistema reaccionando rápidamente ante fallos como subtensión, sobretensión, cortocircuito, corriente de irrupción y polaridad inversa

checkmark

Escalabilidad

Desarrollo de una solución de protección de alta corriente escalable y robusta con transistores de efecto de campo externos y controlador de interruptor de lado inteligente

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
Módulo de evaluación TPS1211-Q1 para controlador inteligente de lado alto

El TPS1211Q1EVM permite evaluar el circuito de referencia del controlador TPS12110-Q1 de TI. El TPS12110-Q1 es un controlador inteligente de lado alto de 3.5 V a 40 V con protección de sobrecorriente ajustable de dos niveles con temporizador de disyuntor ajustable, protección de sobretensión, (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación TPS48111-Q1 para controlador inteligente de lado alto

El módulo de evaluación TPS48111-Q1 permite evaluar el circuito de referencia del controlador TPS48111-Q1. El TPS48111-Q1 es un controlador inteligente de lado alto para 3,5 a 80 V con funciones de precarga, protección de sobrecorriente ajustable en dos etapas con temporizador ajustable para los (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación TPS48110-Q1 para controlador inteligente de lado alto

El TPS48110Q1EVM permite evaluar el circuito de referencia del controlador TPS48101-Q1 de TI. El TPS48110-Q1 es un controlador inteligente de lado alto de 3.5 V a 80 V con protección contra sobrecorriente ajustable de dos niveles con temporizador de disyuntor ajustable, protección contra (...)