Relés de estado sólido
Buscar por categoría
Simplifique su proceso de diseño con nuestra gama de relés de estado sólido (SSR) integrados. Con interruptores y controladores aislados básicos y reforzados, los SSR de TI ofrecen una alternativa de solución total a los relés electromecánicos y ópticos a través de la tecnología de aislamiento capacitivo y magnético líder en la industria. Los SSR de TI, los mejores de la industria, convierten entradas de baja potencia en accionamientos de puerta de alta corriente para interruptores de potencia internos o externos (MOSFET, SiC o IGBT). Con características integradas como protección contra corriente de avalancha, comparadores dobles aislados y fuente de alimentación de polarización secundaria autogenerada, los SSR de TI logran una mayor fiabilidad del sistema sin necesidad de una fuente de alimentación aislada externa. Estos dispositivos reducen tanto el tamaño como el costo del sistema, al tiempo que cumplen los requisitos de fuga superficial y distancia de aislamiento.
Seleccionar por tipo
Controlador de interruptor aislado (FET externo)
Interruptor aislado (FET interno)
Interruptor de alta tensión con divisor de resistencia
Categorías relacionadas
Aislamiento
Emuladores ópticos
Ventajas de nuestros relés de estado sólido
Technical Resources
How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid
Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems
Design Considerations for Large Y-Capacitor Resistive-Bridge DC Insulation Monitoring Device
Interruptores y controladores aislados para el control de la resistencia del aislamiento en baterías de alta tensión
Los diseños de equilibrio pasivo de baterías suelen requerir la resolución de las mediciones de tensión y temperatura a nivel de celdas, así como una detección precisa de corriente a nivel de paquete.
Nuestros relés de estado sólido integrados y nuestros recursos le ayudarán a crear diseños para unidades de desconexión de baterías, unidades de control de baterías y circuitos de supervisión de celdas cableados, lo que permite una supervisión y un control muy precisos de pilas de baterías de alta tensión.
Recursos destacados
- TIDA-010232 – AFE para la supervisión del aislamiento en la carga de vehículos eléctricos de alta tensión y el dis
- TIDA-01513 – Diseño de referencia de mediciones de fugas de aislamiento y alta tensión para automoción
- TIDA-050063 – Diseño de referencia de precarga activa con relé de estado sólido de alta tensión
- TPSI2240-Q1 – Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 1200 V con aislación reforzada y protección contra avalanch
- TPSI2260-Q1 – Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 600 V con aislación reforzada y protección contra avalancha
- TPS4141-Q1 – Divisor de resistencia automotriz de precisión, 1200 V, configurable y con interruptor integrado
Interruptores y controladores aislados para aplicaciones de carga integrada y conversión de CC/CC de alta tensión
Nuestra gama de relés de estado sólido de fuentes de polarización aisladas integradas, fuentes de potencia auxiliares y comunicación bidireccional a través de una barrera de aislamiento le permite construir sistemas de carga y conversión CC/CC integrados más pequeños y fiables en vehículos eléctricos híbridos (HEV) y vehículos eléctricos (EV). Con transistores de efecto de campo integrados y externos, las tecnologías de aislamiento magnético y capacitivo de TI permiten soluciones de carga integrada (OBC) y CC/CC más inteligentes e integradas.
Recursos destacados
- TIDA-010232 – AFE para la supervisión del aislamiento en la carga de vehículos eléctricos de alta tensión y el dis
- TIDA-01513 – Diseño de referencia de mediciones de fugas de aislamiento y alta tensión para automoción
- TIDA-050059 – Diseño de referencia de protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para relés de estado sól
- TPSI2240-Q1 – Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 1200 V con aislación reforzada y protección contra avalanch
- TPSI2260-Q1 – Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 600 V con aislación reforzada y protección contra avalancha
- TPSI3052-Q1 – Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 15 V integrada para au
Interruptores y controladores aislados para inversores de tracción EV para recapturar energía en frenado regenerativo
Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia le permiten crear diseños de inversor de tracción de baja tensión que convierten la potencia de CC en corriente alterna de manera eficaz para accionar motores multifase.
Beneficios:
- Control y protección seguros y eficientes del interruptor de potencia (transistor bipolar de puerta aislada o carburo de silicio).
- Detección de la posición del eje del motor (sustitución del solucionador).
- Una arquitectura redundante para permitir la implementación del sistema al más alto nivel de seguridad.
Recursos destacados
- TIDA-010232 – AFE para la supervisión del aislamiento en la carga de vehículos eléctricos de alta tensión y el dis
- TIDA-050058 – Diseño de referencia de conmutación por paso por cero para relés de estado sólido
- TIDA-050059 – Diseño de referencia de protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para relés de estado sól
- TPSI2240-Q1 – Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 1200 V con aislación reforzada y protección contra avalanch
- TPSI2260-Q1 – Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 600 V con aislación reforzada y protección contra avalancha
- TPSI3052-Q1 – Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 15 V integrada para au
Interruptores y controladores aislados para una protección rápida en unidades de respaldo de batería (BBU) de alta tensión, racks y sistemas de gestión térmica.
Nuestros interruptores y controladores aislados ofrecen un aislamiento eléctrico sólido y una conmutación eficiente, lo que protege los circuitos de control en los sistemas de distribución de potencia. Su tamaño compacto y su protección integrada simplifican los diseños para aplicaciones como la conmutación de tomas de corriente, la secuenciación de la potencia y la gestión térmica. Estos relés de estado sólido ofrecen tiempos de respuesta rápidos y son compatibles con interfaces estándar, lo que ayuda a los operadores de centros de datos a gestionar la potencia de forma confiable utilizando menos componentes en espacios reducidos.
Recursos destacados
- TPSI3052 – Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 15 V integrada
- TPSI3050 – Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 10 V integrada
- TPSI2240-Q1 – Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 1200 V con aislación reforzada y protección contra avalanch
Interruptores y controladores aislados para estaciones de carga de vehículos eléctricos (EV)
Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia lo ayudan a crear módulos de potencia más inteligentes y eficientes que pueden cargar vehículos eléctricos (EV). Ya sea una etapa de corrección de PFC o un diseño de etapa de potencia CC/CC, tenemos los circuitos adecuados para diseñar un módulo de potencia eficiente.
Los diseños de los módulos de alimentación de carga rápida de CC requieren experiencia para permitir una detección y un control precisos de la salida de potencia.
Recursos destacados
- TIDA-010232 – AFE para la supervisión del aislamiento en la carga de vehículos eléctricos de alta tensión y el dis
- TIDA-050058 – Diseño de referencia de conmutación por paso por cero para relés de estado sólido
- TIDA-050059 – Diseño de referencia de protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para relés de estado sól
- TPSI2240-Q1 – Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 1200 V con aislación reforzada y protección contra avalanch
- TPSI2260-Q1 – Interruptor automotriz aislado de 50 mA, 600 V con aislación reforzada y protección contra avalancha
- TPSI2072-Q1 – Interruptor aislado de dos canales para uso automotriz, 600 V, 50 mA, con clasificación de avalan
Interruptores y controladores aislados para la automatización de fábricas en aplicaciones PLC
Nuestra gama de relés de estado sólido, que incluye funciones como la comunicación bidireccional, fuentes de polarización aisladas integradas y potencia auxiliar, puede ayudarle a diseñar subsistemas de controladores lógicos programables (PLC) más seguros y eficientes, como módulos de salida digital, módulos mixtos y módulos de fuente de alimentación de carril de entrada digital.
Recursos destacados
- Programmable logic control, distributed control system, programmable automation controller - Digital output module
- Programmable logic control, distributed control system, programmable automation controller - Digital input module
- Programmable logic control, distributed control system, programmable automation controller - Mixed module (analog and digital I/Os)
- Circuit breakers and interrupters - Circuit breaker (air, molded case, vacuum)
- TIDA-050058 – Diseño de referencia de conmutación por paso por cero para relés de estado sólido
- TIDA-050059 – Diseño de referencia de protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para relés de estado sól
- TPSI3050 – Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 10 V integrada
- TPSI3052 – Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 15 V integrada
- TPSI3100 – Controlador de conmutación aislado con alimentación de puerta de 17 V y comparadores dobles aislados
Design & development resources
Diseño de referencia de protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para relés de estado sól
Este diseño de referencia muestra cómo conseguir protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para un relé de estado sólido. El diseño de referencia incluye el controlador de conmutación aislado reforzado TPSI3050-Q1 de 5 kVRMS. El dispositivo TPSI3050-Q1 integra un transformador laminado (...)
Diseño de referencia de conmutación por paso por cero para relés de estado sólido
Este diseño de referencia muestra cómo lograr la conmutación de cruce por cero (ZCS) con un relé de estado sólido. El diseño de referencia presenta el controlador de interruptor aislado TPSI3050-Q1. El dispositivo TPSI3050-Q1 integra un transformador laminado para lograr aislamiento mientras (...)