Secuenciadores
Buscar por categoría
La secuenciación de alimentación es una parte esencial de cualquier diseño, especialmente en sistemas complejos que utilizan múltiples carriles de alimentación. Los dispositivos de procesamiento de alto rendimiento, como FPGA, ASIC, PLD, DSP y microcontroladores, necesitan varios carriles de alimentación para suministrar energía a los circuitos internos, como el núcleo, la memoria y las E/S. Este tipo de aplicaciones requieren una secuencia y supervisión de encendido y apagado de carril de alimentación muy específicas para lograr un funcionamiento fiable, una mejor eficiencia y el estado general del sistema.
Seleccionar por tipo
Secuenciadores de fuente de alimentación analógicos
Secuenciadores de fuente de alimentación digitales
¿Por qué elegir nuestros secuenciadores de fuente de alimentación analógicos y digitales?
Technical Resources
Cómo diseñar con secuenciadores PMBus: controladores y sistemas digitales
UCD90x: Primeros pasos con la interfaz gráfica de usuario (GUI) de Fusion Digital Power™
Power-supply sequencing for FPGAs
Design & development resources
Software de potencia digital
El software de interfaz gráfica de usuario (GUI) Fusion Digital Power™ se utiliza para configurar y supervisar determinados controladores digitales de alimentación y secuenciadores/monitores de estado de Texas Instruments. La aplicación utiliza el protocolo PMBus para comunicarse con el dispositivo (...)
Módulo de evaluación UCD9090 para secuenciador de 10 canales y monitor de estado
El UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) es un circuito completamente ensamblado y probado con una toma de 48 pines y circuitos de interfaz. El EVM permite el desarrollo a nivel de sistema mediante el secuenciador de UCD9090RGZ de 10 canales y el monitor de estado del sistema. Se incluye un cable USB para (...)
Módulo de evaluación UCD90xxx para secuenciador de 64 pines y monitor de estado del sistema
The UCD90SEQ64EVM-650 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 64-pin Sequencer and System Health Controller, including the UCD90120, UCD90124, UCD90120A, UCD90124A, UCD90910 and UCD90160.