Diseñe su sistema de principio a fin con nuestra gama de arquitecturas de E/S. Los módulos de entrada/salida (E/S) digitales son esenciales para la automatización de fábricas y procesos, ya que proporcionan conexiones vitales a un amplio rango de sensores y actuadores. Por el lado de la entrada, se conectan a pulsadores sencillos, interruptores de proximidad y codificadores digitales de alta velocidad. Del mismo modo, en el lado de la salida, los módulos E/S accionan bombillas sencillas, relés, contactores, actuadores y motores. Gracias a nuestra gama podrá encontrar una solución competitiva para arquitecturas aisladas o no aisladas de controladores lógicos programables (PLC) y sistemas de control industriales.
Arquitecturas de E/S digitales
Entradas digitales aisladas para soluciones de automatización de alta densidad y bajo consumo
Las entradas digitales aisladas proporcionan aislamiento galvánico entre una entrada de sensor (u otro tipo de entrada) y una salida lógica para una interfaz de controlador host. Si se las compara con las soluciones tradicionales de optoacopladores, nuestros dispositivos de entrada digital aislada ofrecen una alternativa sencilla y de baja potencia con un límite de corriente preciso.
Al contar con soluciones que proporcionan hasta ocho canales, las entradas digitales aisladas de TI proporcionan un ahorro sustancial de espacio y un diseño menos complejo. Esta alternativa a los optoacopladores permite diseñar módulos de E/S de controladores lógicos programables (PLC) compactos y de alta densidad.
Beneficios:
- Minimiza la extensión de la lista de materiales y el espacio del tablero
- Consigue un diseño menos complejo
- Reduce la disipación de potencia del sistema
Más información sobre nuestra gama de entradas digitales:
Digital Input Module, Digital Output Module
How To Simplify Isolated 24V PLC Digital Input Module Designs (Rev. D)
How to Design Isolated Digital Input Modules for Surge Immunity
Interruptores de lado alto para accionar y proteger cargas
En nuestra gama se integra la protección y el diagnóstico para accionar, de forma confiable, cargas resistivas, capacitivas o inductivas en salidas digitales de controladores lógicos programables (PLC). En el caso de motores o cables largos, nuestros interruptores sujetan internamente la tensión de drenaje a fuente para desmagnetizar la inductancia de carga. En cuanto a los módulos de seguridad, ofrecemos una tolerancia de tensión de funcionamiento de 60 V y cumplimiento de normas de sobretensión y transitorios eléctricos rápidos (EFT).
Esta gama no se limita al entorno de las fábricas, ya que admite un amplio rango de funcionamiento y cuenta con opciones de controlador de interruptor externo. Estas características la vuelven compatible con aplicaciones de accionamiento de motores de salida digital, vehículo todoterreno, almacenamiento de energía y carga de vehículos eléctricos (EV).
Características:
- Límite de corriente ajustable
- Abrazadera de salida para desmagnetizar las cargas inductivas
- Detección de rotura de cables y cortocircuitos en fuente alimentación
- Convertidor analógico a digital (ADC) y detección precisa de corriente
Más información sobre nuestra gama de lado alto:
Decrease factory downtime in 24-VDC power distribution with advanced load diagnostics
Suministre energía a una fábrica con interruptores de lado alto de TI
Digital Input Module, Digital Output Module
Los interruptores del lado de tierra accionan sistemas eficientes y fiables
En los módulos de salidas digitales de controladores lógicos programables (PLC), los interruptores de lado de tierra controlan el flujo de corriente a una carga mediante la conmutación del lado bajo de la fuente de alimentación. Este módulo se utiliza normalmente con aplicaciones en las que se necesitan convertir una señal digital en una salida analógica.
Nuestro diseño de interruptor de lado bajo brinda una ruta redundante a la carga con tolerancia a fallos, ya que puede manejar con y tensiones de hasta 70 V.
Beneficios:
- Alta confiabilidad
- Bajo consumo de energía
- Abrazaderas externas opcionales
- Fácil integración
Más información sobre nuestra gama de lado bajo:
Using DRV to Drive Solenoids (Rev. A)
Diseño de referencia del módulo de controlador lógico programable (PLC) con salida digital de alta velocidad
Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A)
Salidas digitales de pulsación-tracción para un control preciso y eficiente
Nuestra gama de salidas digitales de pulsación-tracción ofrece control bidireccional para tareas de automatización precisas al combinar, en una única configuración, la conmutación de lado alto y bajo. Nuestra cartera ofrece un abastecimiento y disipación de corriente eficientes, gracias a lo cual se obtiene un control rápido y preciso del movimiento en motores, actuadores y otras aplicaciones de alto rendimiento. Consiga un funcionamiento confiable y receptivo, que está diseñado para optimizar el suministro de energía y optimizar los procesos industriales.
Beneficios:
- Alta eficiencia energética
- Control bidireccional
- Confiabilidad
- Protección contra sobrecorriente
Más información sobre nuestra gama de pulsación-tracción:
Choose your digital input and output solution
Diseños de referencia destacados para E/S digitales
Diseño de referencia de módulo de entrada digital bidireccional de 96 canales para PLC
Diseño de referencia del módulo PLC de salida digital de alta velocidad
Diseño de referencia del módulo de salida digital de lado bajo paralelo de 0.5 A de 8 canales para P
Digital Output Modules are a standard component in a PLC/PAC or DCS to control actuators, motors and other resistive, capacitive or inductive loads. Customers will benefit from this integrated protected low side driver with parallel interface as it makes the MCU interface easy to test together with (...)