Información general

Amazon Sidewalk es una red segura y fiable que cubre casos de uso en el hogar, en edificios, en barrios enteros e incluso en ciudades que utilizan Amazon Sidewalk Bridges, como dispositivos Amazon Echo y Ring compatibles, para proporcionar conectividad en la nube a dispositivos IoT. Amazon Sidewalk permite una conectividad de largo alcance y bajo ancho de banda en casa y fuera de ella utilizando Bluetooth® baja energía para la comunicación a corta distancia y frecuencias de inferiores a 1 GHz y 915 MHz para cubrir distancias más largas.

¿Por qué elegir a TI para el protocolo de Amazon Sidewalk?

Transición de hardware perfecta
Desarrollo de software de inicio rápido
Amplia área de cobertura
Compatibilidad con doble banda
Productos

Productos compatibles con Amazon Sidewalk

Encuentre recursos para empezar

Extienda el alcance de sus dispositivos inteligentes para el hogar y el edificio sin problemas

Diferencie sus productos al aprovechar controladores de sensores de ultra baja potencia que permiten años de funcionamiento con una pila de botón. Microcontroladores inalámbricos compatibles con pines con memoria escalable y un amplificador de potencia integrado para aumentar el alcance.
Diseño de referencia

Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema

El diseño de referencia del sensor a la nube SimpleLink™ inferior a 1 GHz demuestra cómo conectar sensores a la nube a través de una red inalámbrica inferior a 1 GHz de largo alcance, adecuada para entornos industriales como el control de edificios y el seguimiento de activos.

La solución se basa en (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist

Este diseño de referencia demuestra cómo conectar sensores a la nube a través de una red inalámbrica inferior a 1 GHz de largo alcance, adecuada para entornos industriales como el control de edificios y el seguimiento de activos.

El diseño se basa en una puerta de enlace Linux®.  También hay (...)

DIAGRAMAS DE EQUIPO FINAL

CC1312R7ACTIVO

MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB

DIAGRAMAS DE EQUIPO FINAL
Diseño de referencia

Diseño de referencia del nodo del sensor de luz ambiental y ambiente de captación de energía para re

TIDA-00488 demonstrates an ultra-low power and a renewable method of wireless environmental sensing using daylight energy harvesting with a long backup battery life. This reference design uses our ultra-low power harvester power management SimpleLink™ ultra-low power sub-1 GHz wireless (...)


DIAGRAMAS DE EQUIPO FINAL
Diseño y desarrollo

Primeros pasos

Descubra la forma en que nuestros microcontroladores inalámbricos de un único protocolo o multiprotocolo de bajo costo y baja potencia hacen posible la conectividad instantánea en la nube del internet de las cosas para sus productos, valiéndose de la infraestructura existente de Amazon.


AWS IoT Core para Amazon Sidewalk

La integración de Amazon Sidewalk al el Internet de las cosas (IoT) de Amazon Web Services (AWS) Core le permite abastecer, incorporar y controlar los dispositivos que haya vinculado a Amazon Sidewalk.

Informe técnico sobre privacidad y seguridad de Amazon Sidewalk

La función del presente artículo es proporcionar una descripción general de las funciones de privacidad y seguridad de Amazon Sidewalk, incluida la minimización de datos, el cifrado y muchas más.

CC1312R7ACTIVO

MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB

CC1352P7ACTIVO

MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm

CC1354P10ACTIVO

MCU inalámbrica multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compa. EdgeAI, 1 MB + 296 KB, +20 dBm
VIDEOS

Amazon Sidewalk en acción

Supere los límites de la casa inteligente con Amazon Sidewalk

Amazon Sidewalk elimina la necesidad de construir su propia puerta de enlace y proporciona un alcance extendido más allá de Bluetooth y Wi-Fi en los hogares. Descubra lo que puede conectar con nuestro microcontrolador inalámbrico de doble banda y Amazon Sidewalk.

Chat de Amazon Sidewalk con Airthings y Tag-N-Trac

Mire nuestra charla sobre los beneficios de Amazon Sidewalk con los clientes de TI Airthings y Tag-N-Trac.