Empiece a desarrollar su próxima aplicación conectada con los nuevos MCU inalámbricos SimpleLink™ CC2340 que proporcionan conectividad Bluetooth® LE de alta calidad. Con nuestra corriente de <710 nA, compatibilidad con rangos de temperatura industriales y características de radiofrecuencia (RF) de alta calidad, puede agregar Bluetooth LE en aplicaciones médicas, puntos de acceso, viviendas inteligentes, seguimiento de inventario y electrónica personal. Somos compatibles con una amplia gama de sistemas operativos (OS), incluidos Zephyr® RTOS y TI FreeRTOS™, que se adaptan al diseño de su sistema.

¿Por qué elegir Bluetooth® LE de TI?

Rendimiento de bajo consumo líder en el sector
La cartera más escalable y asequible
Sólida pila de programas
Calidad, confiabilidad y certificación
TECNOLOGÍA

Tecnologías Bluetooth baja energía

Zephyr®

Nuestra pila Zephyr ofrece una solución Bluetooth portátil y de código abierto completamente certificada, a la vez que mantiene una baja potencia, habilitada por nuestro controlador Bluetooth LE. A través de una sucursal de ventas mantenida por TI, garantizamos entregas más rápidas, correcciones de errores y actualizaciones controladas para los dispositivos CC2340 y CC2755.

Sonido de canal Bluetooth

El sonido de canal Bluetooth amplía el alcance de los dispositivos conectados a Bluetooth más allá de las capacidades admitidas para la indicación de intensidad de señal recibida, lo que permite diseños de alcance seguros, económicos y de alta precisión.

Red Find My® de Apple®

Find My Network de Apple es una red cifrada y anónima de cientos de millones de dispositivos Apple que le permite a los usuarios localizar un dispositivo que funciona a través de Bluetooth LE. Si añade nuestro CC2340R5 a cualquier equipo final, podrá activar la función Buscar mi red. Desde scooters hasta auriculares, los usuarios podrán localizar fácilmente sus pertenencias.

Bluetooth Mesh

Descubra cómo nuestras soluciones Bluetooth Mesh pueden ayudarle a desarrollar sensores de bajo consumo y aplicaciones de automatización. Con una corriente de espera de 1 µA para permitir una mayor duración de la batería, nuestra gama de soluciones Bluetooth baja energía es compatible con diversos requisitos de los distintos nodos de una red de malla.

Buscar por categoría


Microcontroladores inalámbricos Bluetooth LE

La cartera más asequible y escalable con una amplia gama de opciones de memoria, rendimiento y encapsulados.

Controladores Bluetooth de modo dual

Elija entre una solución Bluetooth® Classic o una solución Bluetooth de modo dual y Bluetooth LE.

Microcontroladores inalámbricos Bluetooth LE para el sector de la automoción

Cartera AEC Q-100 de alta calidad para el acceso en vehículos, llaveros digitales y monitoreo de la presión de los neumáticos.

Módulos inalámbricos Bluetooth LE

Acelere el tiempo de comercialización con nuestros módulos certificados Bluetooth® LE más asequibles.
RECURSOS

Encuentre recursos para empezar

Diseño de referencia

Diseño de referencia Smart Lock que permite una duración de la batería de más de 5 años en 4 batería

Con el creciente número de propietarios de edificios y viviendas que buscan adaptar cerraduras inteligentes (o cerraduras electrónicas) a su inmueble, las cerraduras inteligentes inalámbricas con alimentación por batería se están volviendo cada vez más populares en el mercado actual.  En una (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia del nodo de sensor de humedad y temperatura para Star Networks que permite una

Este diseño de referencia utiliza nuestro temporizador del sistema de nanopotencia, la plataforma del microcontrolador (MCU) inalámbrico de potencia ultrabaja SimpleLink™ y tecnologías de detección de humedad para demostrar un método de potencia ultrabaja para los nodos finales de los sensores del (...)


DIAGRAMAS DE EQUIPO FINAL
Diseño de referencia

Diseño de referencia de parche de PCB flexible para medición de temperatura cutánea de alta precisió

Este diseño de referencia demuestra una detección de temperatura cutánea de alta precisión mediante el uso del sensor de temperatura digital de alta precisión TMP119 con el microcontrolador (MCU) inalámbrico CC2340R5. Este diseño ofrece una orientación para el diseño de dispositivos medidores de (...)

DIAGRAMAS DE EQUIPO FINAL

CC2640R2FACTIVO

MCU inalámbrico Arm® Cortex®-M3 de 32 bits SimpleLink™ Bluetooth® baja energía 5.1 con memoria flash
Diseño de referencia

Diseño de referencia de Bluetooth de baja energía para monitoreo de energía

The TIDC-BLE-METER-READING reference design focuses on an application for reading an energy monitor device over a Bluetooth® low energy (BLE) link using the SimpleLink™ CC2650 multi-standard wireless MCU and corresponding SensorTag module. The module is then connected to the hardware (...)


DIAGRAMAS DE EQUIPO FINAL
TECNOLOGÍAS AFINES

Descubra más tecnologías

Zigbee

Redes malladas robustas y de baja potencia para hogares y edificios inteligentes.


Matter

Simplificamos las conexiones y las hacemos más seguras y escalables con la base para cosas conectadas en aplicaciones de automatización para edificios y hogares.


Rosca

Avance en la automatización de viviendas y edificios con tecnologías de malla inalámbrica de baja potencia basadas en IP.