Página principal
Videoteca

Solución GaN de 900 V para red y otras aplicaciones

00:19:13 | 05 FEB 2025

Este nuevo diseño es un convertidor de CA/CC bidireccional basado en nitruro de galio (GaN), que cuenta con una eficiencia del 99 % y una densidad de potencia 3 veces mayor que silicio (Si) y 1.5 veces mayor que el carburo de silicio (SiC).

  • Convertidor de red CA/CC bidireccional de 5 kW que utiliza GaN
  • Logra una eficiencia del 99 %, sin refrigeración forzada del aire
  • Admite tensiones de bus de hasta 1400 V
  • Cuenta con un LMG3410R050: Transistor de efecto de campo (FET) de nitruro de galio (GaN) de 600 V y 50 mΩ con controlador y protección contra sobrecorrientes integrados y controlador digital C2000

Medios

  • arrow-right Ver la demostración
  • arrow-right Más información sobre GaN
  • arrow-right FET de GaN con controlador y protección integrados LMG3410R050