Página principal
Videoteca

Demostración de vehículo eléctrico integrado de alta tensión

00:00:48 | 12 DEC 2025

Este diseño muestra la tendencia de la industria EV de pasar a una solución basada en una caja única mediante la integración de convertidores de cargador integrado (OBC), CC/CC y un inversor de tracción en un solo módulo. Con esta integración se consigue un mayor rendimiento en eficiencia energética, tamaño compacto y un menor costo del sistema. El diseño consta de muchos componentes de TI, incluidos un único MCU de control en tiempo real C2000™, controladores de compuertas de alta tensión SiC y amplificadores aislados.

Medios

  • arrow-right Más información sobre las soluciones para vehículos eléctricos C2000
  • arrow-right ControlCARD EVM para MCU de control en tiempo real C2000
  • arrow-right Controlador de compuerta aislado de alta tensión
  • arrow-right Amplificador aislado de 0 a 2 V