Página principal
Videoteca

Obtenga más información sobre nuestro diseño de cicloconvertidor monofásico basado en GaN de 600 W

00:05:37 | 04 NOV 2025

Aumente la eficiencia, reduzca el tamaño de la solución y reduzca los costos con nuestro diseño de referencia de inversor CC-CA bidireccional de una etapa de 600 W basado en la topología de cicloconvertidor y las etapas de potencia GaN integradas de TI. El diseño admite hasta 60 V y ±16 A en el lado de CC y en el monofásico, 230 VCA y 2.6 A. El inversor admite un flujo de potencia bidireccional y puede utilizarse para diversas aplicaciones, como un microinversor solar o un sistema de almacenamiento de energía de baterías (BESS).

Medios

  • arrow-right Más información sobre TIDA-010954
  • download Descubra cómo los cicloconvertidores con GaN de TI ayudan a optimizar los microinversores y las centrales eléctricas portátiles
  • arrow-right Descubra la tecnología GaN de TI
  • arrow-right Diseñe sistemas de energía solar inteligentes y fiables