Recursos de la capacitación sobre diseño de fuentes de alimentación
Proporcionamos un plan de capacitación esencial para los ingenieros de diseño de fuentes de alimentación.
Serie de videos
Les damos la bienvenida al curso de capacitación sobre fuentes de alimentación más sólido y completo del sector. Estos cursos de capacitación, basados en temas de los seminarios de diseño de fuentes de alimentación (PSDS), capturan la experiencia, los detalles técnicos y el amplio abanico de temas que se presentan en los seminarios. Esta capacitación nos permite acercarle el contenido de dichos seminarios. Vea y aprenda a su propio ritmo por medio de una serie de videos que van desde cursos de formación técnica intermedia hasta avanzada, a la vez que incorpora nuevos cursos de formación que salen a medida que pasan los años. Seleccione cualquier tema y comience a aprender hoy mismo.
2020
- Técnicas de conversión de energía para cumplir con las emisiones de los vehículos
- Conceptos básicos del circuito de corrección del factor de alimentación (PFC)
- Diseño y optimización del regulador de tensión para transitorios de carga de corriente alta y una slew rate rápida
- Errores comunes en las fuentes de alimentación de retorno y cómo corregirlos
- Diseño de una fuente de alimentación bidireccional de CA/CC de alta potencia mediante transistor de efecto de campo (FET) de carburo de silicio (SiC)
- Consideraciones prácticas sobre la interferencia electromagnética (EMI) para fuentes de alimentación de CA/CC de baja potencia
2018
- Evaluación de topologías de convertidores resonantes
- Desafíos de control y diseño para rectificadores síncronos
- Comparación de convertidores de retorno de pinza activa basados en nitruro de galio (GaN) y transistor de efecto de campo (FET) de silicio
- Soluciones de alimentación para amplificadores de audio de clase D
- Errores comunes en los convertidores CC/CC y cómo solucionarlos
- Consideraciones para medir la ganancia de bucle en fuentes de alimentación
2016
- Diseño de un convertidor reductor condensador en serie de alta frecuencia
- Consideraciones de diseño del transformador de retorno de eficiencia e interferencia electromagnética (EMI)
- La compensación del convertidor de potencia de modo de conmutación es sencilla
- Bajo el capó de un convertidor reductor-elevador sin inversión
- Revisión del diseño de un módulo de fuente de alimentación en paralelo de 2 kW
Explorar videos
Productos
- Aislamiento
- Amplificadores
- Audio
- Conectividad inalámbrica
- Controladores para motores
- Convertidores de datos
- Gestión de la energía
- Interfaz
- Interruptores y multiplexores
- Lógica y traducción de voltaje
- Microcontroladores (MCU) y procesadores
- Productos DLP
- Radiofrecuencia y microondas
- Relojes y sincronización
- Sensores
- Servicios de troqueles y obleas