世界各地の製造

世界各地の製造

次世代を担う半導体製造施設を構築

地政学的に信頼性の高い供給体制を実現

革新的な製品の設計と製造は、数十年にわたり、TIの事業の中核をなすものでした。TIは戦略的に位置している製品流通センターに加えて、ウエハファブ、アセンブリ/テスト工場、バンプ(突起形成などの加工)施設とプローブ(検証)施設をはじめとして、世界各地にある15の拠点を運営しています。TIは、数十年にわたる実績を有する信頼性の高い製造に関する専門知識を土台として、社内事業を拡大しています。顧客が必要とする確実な供給を実現し、必要な場所で必要なときに製品を入手できるようにしています。 

何が当社の他の特長なのか

成長のサポート

今後数十年にわたってTIのお客様が必要とする製造能力に対応できるように、TIは300mmウエハファブへの戦略的投資を実施し、グローバル製造拠点を拡大しています。アセンブリおよびテスト工場と製品流通センターは、継続的な拡張と自動化を進行中です。

当社の供給を制御する

TI 社内のウエハ製造能力と組み立ておよびテスト能力は拡大中であり、2030 年までに TI の製造業務の 95% 以上を社内で実施する計画です。この拡大された製造拠点により、現在と将来の需要に対応できるように、TIが自社の供給を制御できるようになります。

自社のプロセス技術を所有すること

Essential チップの重要かつ長期的なニーズを満たせるように、TIは45nmから130nmの技術ノードへの投資と製造能力を増強しています。価格と性能に関して製品を最適化するために、自社のプロセス技術を開発し、所有しています。

持続可能な製造

TIは、水やTIの廃棄物の90%の再利用つまりリサイクルを含め、責任ある、持続可能な製造を実施できるように長期的な取り組みを実施しています。TIの新しい300mm工場は、LEED Gold規格に適合するように設計されており、100%の再生可能電力によって動力を与えられている。

米国テキサス州シャーマンでの最初の生産までの過程は、現在世界が依存しているテクノロジーと将来の夢を築き上げる中で、TI が過去の初生産を担う重要な節目となります
詳細
15

世界各地の製造拠点

Tens

毎年数十億個のチップを製造

95%

2030年までの社内製造能力

100%

2030 年までの世界中の再生可能電力

300mm ウエハ ファブ

300mmウエハ ファブは、世界で最も効率的な大量生産ウエェハ工場です。300mm(つまり12インチ)ウエハは、シリコン ウエェハに適した最大かつ最も高度な直径サイズであり、数百万個の個別半導体チップを収容できます。TI の 300mm ウエハ ファブは、 最大の効率を実現できるように高度な装置と包括的に自動化された製造フローを使用して、ウエェハ当たりより多いチップを製造しています。

米国テキサス州シャーマン (SM1、SM2、SM3、SM4)

2021 年 11 月に発表のあったこの拠点は、長期的な需要に対応できるように、4 つのファブ (工場) を設置して運用することが可能です。最初のファブである SM1 は現在営業を開始しており、2 番目のファブである SM2 は製造と建設が完了しています。

米国ユタ州リーハイ (LFAB1、LFAB2)

2021 年に LFAB を購入し、2022 年に 300mm ウエハの製造を開始しました。2023 年 2 月に発表したように、同じ敷地内に 2 番目の 300mm 半導体ウエハ ファブが建設中であり、既存のファブと連携する予定です。

米国テキサス州リチャードソン (RFAB1、RFAB2)

RFAB1 は、世界初の 300mm アナログ ウエハ ファブとして 2009 年に操業を開始しました。最初のファブと連携して運用する 2 番目の 300mm ウエハ ファブは、2022 年に製造を開始しました。

内部の様子をご紹介

お使いのデバイスを動かしている小さなチップが、どうやって作られているのか不思議に思ったことはありませんか?TI の 300mm ウェハー製造工場の内部をのぞいてみましょう。最先端技術が詰まったこの施設は3層構造になっており、毎日何百万個ものチップが製造されています。

半導体チップの製造場所については、画像をクリックしてください。

ファン デッキ レベル

ファブの最上階には、空気を浄化し、温度と湿度を一定に保つための特殊な送風システムが設置されています。この装置はクリーンな空気をファブ内に送り込みます。

arrow-right ファブの仮想ツアー

クリーンルーム レベル

クリーンルームは、半導体チップを製作する役割を果たします。「ツール」と呼ばれる、世界で最も高度で複雑な機器が数千台も稼働し、シリコンのウェハーを何百もの工程を経て処理することで、毎日何百万個ものチップが作られています。クリーンルームの従業員は、糸くず、髪、油、さらには皮膚のフレークからウェハを保護するように設計された「バニースーツ」を着用しています。

arrow-right ファブの仮想ツアー

サブファブ レベル

ファブの最下層には、クリーンルーム内のツールに電力や機能を供給するためのポンプ、電源キャビネット、配管などの設備が設置されています。複雑に張り巡らされた配管ネットワークは、天井から「ワッフル テーブル」と呼ばれる多数の穴を通じて、クリーンルームの床へとつながっています。この結果、水、化学物質、ガスなどの重要な要素をファブに取り込むことができます。

arrow-right ファブの仮想ツアー
ファン デッキ レベル
クリーンルーム レベル
サブファブ レベル

柔軟なサプライチェーン

TIは数十年にわたって、世界各地にあるウエハ ファブを所有し、運用してきました。高品質で信頼性の高いチップを製造してきました。TIの既存のファブの自動化と近代化を進めるために投資を増やした結果、現在と将来で数十億個の基礎的な半導体を効率的に製造することができます。TIの新しい300mm製造能力拡張プロジェクトと相まって、お客様が必要とする供給をより確実に提供できるようにしています。

TIは世界中でアセンブリおよびテスト施設(A/TS)を所有および運用しており、個別の半導体チップをウエハと分離し、組み立て、パッケージ化、テストを実施しています。後工程の製造プロセスは、TIの社内製造事業の重要な部分であり、お客様の需要に対応できるように、継続的な拡張、近代化、自動化の実行中です。

TI製品がパッケージ化およびテストされた後、TIの製品流通センター(PDC)に出荷されます。PDCは、世界各地に戦略的に配置されているので、迅速で信頼性の高い配送を実現できます。TIは追加の拠点と共にPDCネットワークを継続的に拡大しつつあり、生産性を向上させるためにシステムを自動化しつつあります。 

TI の戦略の中核となる要素は、グローバルな製造拠点全体で製造能力を拡大し、高品質のデバイスを確実に実現するために社内プロセスを継続的に進歩させることです。TI の目標は、今後数十年にわたるお客様の成長に対応できるように、必要な地政学的な信頼性と多様な調達オプションをお客様に提供することです。
– Mohammad Yunus | テキサス インスツルメンツ 技術製造グループ担当上級副社長

アセンブリ/テスト拠点の製造能力の拡大

TI は、世界各地に最先端の組立・試験拠点を 7 か所運営しており、これらは半導体ウェハーを完成品のチップへと変える上で重要な役割を果たしています。当社は、バックエンド製造の近代化、自動化、および製造能力拡張に重点を置いています。

最近のニュース

>
17 Dec 2025

テキサス インスツルメンツは、米国テキサス州シャーマンにある最新の 300mm 半導体製造施設で生産を開始しました

テキサス インスツルメンツ (TI) は、テキサス州シャーマンにある自社の最新の半導体ファブでの生産開始を発表しました。これは、起工式からわずか 3 年半後に終了したところです。

>
06 Nov 2025

テキサス インスツルメンツが第 2 の組み立て / テスト工場をマレーシアのマラッカに開設

新工場は既存の拠点に隣接し、年間数十億個のチップのアセンブルおよびテストを行う。

>
18 Jun 2025

工業をリードする企業が、TI とのパートナーシップを強化します

米国の製造に対する TI の 600 億ドルへの投資と、TI のテクノロジーのリーダーシップは、Apple、Ford、Medtronic、NVIDIA、SpaceX をサポートし、重要なアプリケーションの次なる進化を遂げています。 

メディアお問い合わせ窓口

メディア関係者からのご質問は、 mediarelations@ti.com にお問い合わせください。

 

プレス キット

以下をクリックすると、TIの製造画像、ビデオのBロール(補足的な映像)、ファクトシートにアクセスできます。