製品情報 API

この API 応答は、基本的な製品の詳細、パラメータ データ、限界品質、信頼性に関する情報を保持します。これらのデータ セットを取得するには、複数のエンドポイント呼び出しが必要です

「/NOPB」が型番の一部になっている場合、API を呼び出す前に URL をエンコードする必要があります。エンコードしない場合、応答が「not found」 (見つかりません) エラーになります。たとえば、「LP2982AIM5-3.3/NOPB」という型番は、エンコードして「LP2982AIM5-3.3%2FNOPB」にする必要があります。

さらに、エンコード プロセスの結果、以下のようなラインフィード (LF:16 進で 0A) や改行記号 (CR:16 進で 0D) が発生していないことも確認してください。仮に「LP2989IM-2.5%2FNOPB%0A%0A」という文字列を渡すと、この場合も製品の「not found」 (見つかりません) エラーが発生します。

デフォルト (初期設定) のアクセス制限

  • Quota (割り当て量)
    • サンドボックス:1 日あたり 3000 回の呼び出し。
    • 正式運用:1 日あたり 3000 回の呼び出し。
  • Burst limit (バースト制限)
    • 毎秒 5 回の API 呼び出し。

標準以外のアクセス制限については、TI にお問い合わせください。