製品情報編成 API
この API に対する応答は、単一のエンドポイントを宛先として、基本的な製品の詳細、パラメトリック データ、限界品質、信頼性に関する情報を保持しています。
オーケストレーション API は応答時間が遅いので、基本、パラメトリック、品質の詳細情報を 1 回の呼び出しで取得することが必須でない場合、標準の製品情報 API を個別のデータ エンドポイントと組み合わせて使用してください。
「/NOPB」が型番の一部になっている場合、API を呼び出す前に URL をエンコードする必要があります。エンコードしない場合、応答が「not found」 (見つかりません) エラーになります。たとえば、「LP2982AIM5-3.3/NOPB」という型番は、エンコードして「LP2982AIM5-3.3%2FNOPB」にする必要があります。
エンコード プロセスの結果、以下のようなラインフィード (LF:16 進で 0A) や改行記号 (CR:16 進で 0D) が発生していないことを確認してください。仮に「LP2989IM-2.5%2FNOPB%0A%0A」という文字列を渡すと、この場合も製品の「not found」 (見つかりません) エラーが発生します。
デフォルト (初期設定) のアクセス制限
- Quota (割り当て量)
- サンドボックス:1 日あたり 1,500 回の呼び出し。
- 正式運用:1 日あたり 1,500 回の呼び出し。
- Burst limit (バースト制限)
- 毎秒 5 回の API 呼び出し。
標準以外のアクセス制限については、TI にお問い合わせください。