TI store API スイート

TI store API スイートは、一連のクライアント アプリケーションであり、注文の確定、在庫と価格設定に関する情報の取得、利用可能な在庫と出荷の追跡に関する通知の受信、請求書の要求を、クライアント アプリケーションが実行するための手段を提供します。TI API を使用すると、myTI にログインせずに TI store とやり取りすることができます。TI API は RESTful の原則に基づいて構築されており、OAth2 認証を使用してセキュア化されています。

はじめに

開発を開始するには、以下の前提条件を満たしてください。承認を受けた後、貴社が TI ( テキサス・インスツルメンツ) から直接購入する際に、時間、コスト、労力を節減できます。

前提条件

TI store API スイートを使用してアプリケーションを開発することができるのは、承認を受けた顧客のみです。承認を取得する方法:

  1. myTI アカウントを作成するか、ご自分の既存の myTI アカウントにログインします。
  2. myTI 法人アカウントを作成します。
  3. myTI 法人アカウントの API キーとアクセス (API Keys and Access) ページでアクセス権を申請します。
  4. 承認済みのお支払い方法を使用してチェックアウト (購入手続き) プロファイルを 1 つ作成します。 
  5. 詳細については、チェックアウト プロファイルに関する TI の FAQ (よくある質問) をご覧ください。

ご注文フローの概要

  1. 貴社への割り当て済み API キーとシークレットを使用して、認証を受けます。
  2. 製品の在庫状況や対応または比較の対象となる他の情報を取得するために、在庫と価格設定 API を使用してクエリを送信します。 
  3. この API は、「200OK」 ステータス コードと、要求した製品データを保持する JSON (JavaScript Object Notation:JavaScript オブジェクト記述) を作成して応答します。
  4. 希望するペイロードを使用してご注文を作成し、注文 API に送信 (post) します。
  5. この API は、「201 OK」 ステータス コードと、注文への受信確認を保持する JSON を作成して応答します。
  6. 注文 API を使用して、ご注文の状況と、注文に関する追加の詳細を問い合わせます。
  7. ご注文の処理が完了した後、高度出荷通知 (ASN) 検索取得型 API を使用して配送状況の追跡を取得します。また、財務資料検索取得型 API を使用して、請求書を取得します。